1.25mmアライメント・フリーコネクタ

1.25mmアライメント・フリーコネクタ
  • 数量スライド割引
通常単価:
514
通常出荷日:
4日目

【特長】
・コンタクトピッチ1.25mm、誤差吸収機能付き小型基板対基板接続用コネクタです。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、CAT5e STP (より線/単線) 自由長 LANケーブルはこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-917361-0

 
型番
3-917361-0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コネクタシリーズ頭文字 使用温度範囲
(℃)

514円

1個あり

4日目

数字-30~+105

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

コネクタ形状 角型 数字 1.25mmアライメント・フリー 適用ピン・コンタクト オス(プラグ)
極数 30 用途 基板対基板 定格電流(A) 1
定格電圧(V) 50 電線接続方法 ハンダ 接続方向 ストレート
種類 タブ・アセンブリ センターライン(ピッチ)(mm) 1.25 接触子材質/仕上げ 銅合金/仕上げは0.8μm Minの錫めっき
ハウジング材質 UL94V-0, 6/6ナイロン, ガラス入り

1.25mmアライメント・フリーコネクタの型番3-917361-0のページです。
型番3-917361-0に関する仕様情報を記載しております。

3-917361-0で型番確定

1.25mmアライメント・フリーコネクタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)