小形ロッカースイッチ A8M

小形ロッカースイッチ A8M
  • 数量スライド割引
通常単価:
160円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

16A開閉が可能な小形ロッカースイッチ
【特長】
・小形ながら16Aの開閉が可能。
・ワンタッチ取付けが可能。
・UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
【用途】
・小型でスペースを取らない上、許容電流も大きいため、いろんな装置として利用可能。

(i)ご注意

  • 旧RoHS対応品(6物質対応品)を一部型式にて5%~20%OFF、当日出荷にて販売しております。
    下記「型番リスト」の中で、型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

小形ロッカースイッチ A8Mの外形図と仕様について

小形ロッカースイッチ A8Mの外観図

小形ロッカースイッチ A8Mの外観図

寸法図

寸法図

型番:A8MS-1162のボタン

型番:A8MS-1162のボタン

型番:A8MD-1163のボタン

型番:A8MD-1163のボタン

1極単投形(SPST)

1極単投形(SPST)

2極単投形(DPST)

2極単投形(DPST)

接触形式1極投形(SPST)2極単投形(DPST)
ボタン・ケース色
マーキング| 〇形A8MS-1162形A8MD-1162
- 〇-形A8MD-1163

仕様

この商品の主な特長について

定格電圧(V)無誘導負荷(A)誘導負荷(A)
抵抗負荷誘導負荷電動機負荷
AC125161610
AC250161610

定格

  • 誘導負荷とは力率0.7以上(交流)とする。
  • 電動機負荷とは6倍の突入電流を有するものとする。
  • 上記定格は以下の条件で試験を行った場合です。

1)周囲温度:20±2℃
2)周囲湿度:65±5%RH
3)操作ひん度:7回/min

動作特性1極2極
動作に必要な力(OF)最大8N最大14N

動作特性

許容操作ひん度機械的20回/min以下
電気的7回/min以下
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)20mΩ以下(DC6~8V、1A電圧降下法)
耐電圧端子-端子間AC 2,000V 50/60Hz 1min
端子-アース間AC 4,000V 50/60Hz 1min
振動誤動作10~55Hz 複振幅 1.5mm
衝撃誤動作最大 1,000m/s2
耐久性機械的5万回以上
電気的1万回以上
突入電流最大117A
保護構造IEC IP40
使用温度範囲温度 -25~+55℃ 湿度 60%RH以下(ただし、氷結、結露のないこと)
使用湿度範囲湿度 25~85%RH(+15~+35℃にて)
質量4.5g(1極) 5.9g(2極)

性能

型番
A8MD-1162
A8MD-1162-R6
A8MD-1163
A8MD-1163-R6
A8MS-1162
A8MS-1162-R6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS接点構成 操作部マーキング

318円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102極単投有(|, ○)

283円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-2極単投有(|, ○)

298円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102極単投有(―, ○)

283円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-2極単投有(―, ○)

197円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10単極単投

160円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-単極単投

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 長方形 照光 非照光 鍵付き
端子形状 はんだ/タブ端子共用 保護機能(耐環境性) 寸法 縦(mm) 21
寸法 横(mm) 15 寸法 奥行(mm) 24.1 接点定格1(抵抗負荷)(V)/(A) AC125/16
接点定格2(抵抗負荷)(V)/(A) AC250/16 微小負荷対応 リセット機能(外部制御)
操作部 一体式 ボタン色 ケース色
保護構造 IP40

小形ロッカースイッチ A8Mのレビュー

評価 4.2 平均 4.2 (5件のレビュー) レビューを書く
  • 電子基板の検査治具に使用2019/09/02
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ・使用歴   新規採用
    ・使用用途 電子基板の検査治具に使用
    ・使用理由 汎用性があり安価である

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 機械装置の制御電源で使用2018/05/16
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    機械装置の制御電源で使用しています。オムロン製なので信頼しています。今まで商社から買っていたのですが、安くて納期も早いのでミスミから買えるのはいいですね。他より小さくて使いやすいのは良いと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 製品のデモ機用に使用2018/05/16
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    製品のデモ機に使用しています。即納で手に入りやすかったので購入しました。大きさもコンパクトで使いやすく、一番は取り付けが簡単なのが便利でよいところです。はんだ付けするときに熱を加えすぎると溶けてしまうので、気をつけています。価格も手頃だと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 検査装置用電源スイッチ2019/06/25
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    検査装置用のAC100V系の電源スイッチとして使用しました。
    16Aまで使用できますので、使用上問題ありません。
    またON/OFFの記号が表記されておりましたので、使い勝手が分かりやすかったです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 機械電源用に使用2018/10/12
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    制御ボックスに使用しましたが、小さいスイッチがよかったので満足です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)