• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

手動式タテ型フォースゲージスタンド

手動式タテ型フォースゲージスタンド

高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計

【特長】
<FGS-5S>
・手軽さNo,1の押付力試験機。
・横型としても使用可能。
・200.0Nまでの荷重計測が可能。
<FGS-50L>
・スピーディな計測に最適なレバー式。
・500.0Nまでの荷重測定が可能。
・高さ調節は30mm毎に8段階。
<FGS-50H>
・ハンドル操作で微小な移動が可能。
・500.0Nまでの荷重測定が可能。
・高さ調節は30mm毎に6段階。

PDF

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

型番
FGS-5S
FGS-50H
FGS-50L
型番通常単価スライド値引通常
出荷日
最大荷重(N) 最大荷重(kg) 外形寸法
(mm)
操作方式 ストローク
(mm)

57,599円

30日目 200.020160x316x320手動レバー式50

75,599円

30日目 500.050311x290x562手動ハンドル式150

72,899円

30日目 500.050230x341x562手動レバー式50

Loading...

  1. 1

手動式タテ型フォースゲージスタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)