• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

フォースゲージ(FGPX-Hシリーズ)

フォースゲージ(FGPX-Hシリーズ)
通常単価:
151,850円~
通常出荷日:
40日目~

高荷重通信強化タイプ高機能デジタルフォースゲージFGPX-Hシリーズ

【特長】
・業界最軽量。
・入力出力ともに通信機能を強化。
・専用のデータ取込みソフト「トリえもんUSB」から試験結果をパソコンに取込み可能。
・判定結果をLEDで表示、その場で確認。
・「HI,LO,OK」をLED表示。
・信号出力も可能。
・USB通信。
・パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。
・デジマチック信号。
・ミツトヨデジマチックプリンタに接続可能。
・外部信号。
・表示値を保持するホールド機能、風袋引き、PEAKモード切替機能を搭載。
・風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
FGPX-250H
FGPX-500H
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大荷重(N) 最大荷重(kg) トラスココード

151,850円

1個

40日目

±2500250836-8142

172,221円

1個

50日目

±5000500836-8145

Loading...

  1. 1

基本情報

表示分解能 1N, 0.1kg 外形寸法(mm) 82x57x214 サンプリング周期(回/秒) 1000

フォースゲージ(FGPX-Hシリーズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)