ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ)【10個入り】

ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ)
通常単価:
3,960円~
通常出荷日:
6日目

ダクターチャンネルに波付硬質合成樹脂管(FEP)を支持する金具です

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NAMF 150V UL規格はこちら

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
S-DC30FEP
S-DC40FEP
S-DC50FEP
S-DC65FEP
S-DC80FEP
S-DC100FEP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法A
(mm)
寸法B
(mm)
寸法C
(mm)
適合FEP管(呼び)

3,960円

10個入り

1パック

6日目

58463830

4,260円

10個入り

1パック

6日目

72603840

5,170円

10個入り

1パック

6日目

81713850

6,010円

10個入り

1パック

6日目

101918065

6,700円

10個入り

1パック

6日目

1181078080

7,610円

10個入り

1パック

6日目

14813680100

Loading...

  1. 1

基本情報

材質 ステンレス鋼(SUS) 取付ねじサイズ 六角M6x25 適合ダクター D15, D20, D1, D2, D3

ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)