プリント基板用端子台(1段タイプ)

プリント基板用端子台(1段タイプ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
153円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能なプリント基板用端子台。
【特長】
・プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要。
・長期的に安定性のある接触力。
【用途】
・接続時やメンテナンス時に最大の利便性を発揮。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

特長

商品画像(画像は5極仕様)

商品画像(画像は5極仕様)

  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • 2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減

寸法

MFKDSP/2-5.08

穴あけ加工図1

穴あけ加工図1

外形寸法1

外形寸法1

長さ [ l ]16.2mm
ピッチ5.08mm
寸法a5.08mm
奥行き [ w ]10.16mm
高さ12.92mm
高さ[ h ]16.22mm
はんだピン[P]3.3mm
ピン寸法0.5×1mm
ピンピッチ10.16mm
穴径1.3mm

MFKDSP/3-5.08

穴あけ加工図2

穴あけ加工図2

外形寸法2

外形寸法2

長さ [ l ]16.2mm
ピッチ5.08mm
寸法a10.16mm
奥行き [ w ]15.24mm
高さ12.92mm
高さ[ h ]16.22mm
はんだピン[P]3.3mm
ピン寸法0.5×1mm
ピンピッチ10.16mm
穴径1.3mm

MFKDSP/4-5.08

穴あけ加工図3

穴あけ加工図3

外形寸法3

外形寸法3

長さ [ l ]16.2mm
ピッチ5.08mm
寸法a15.24mm
奥行き [ w ]20.32mm
高さ12.92mm
高さ[ h ]16.22mm
はんだピン[P]3.3mm
ピン寸法0.5×1mm
ピンピッチ10.16mm
穴径1.3mm

MFKDSP/6-5.08

穴あけ加工図4

穴あけ加工図4

外形寸法4

外形寸法4

長さ [ l ]16.2mm
ピッチ5.08mm
寸法a25.40mm
奥行き [ w ]30.48mm
高さ12.92mm
高さ[ h ]16.22mm
はんだピン[P]3.3mm
ピン寸法0.5×1mm
ピンピッチ10.16mm
穴径1.3mm
型番
MFKDSP-2-5.08
MFKDSP-3-5.08
MFKDSP-4-5.08
MFKDSP-6-5.08
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS極数
(極)
端子台幅
(mm)
特性

153円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10210.16UL94 V0

192円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10315.24UL94 V0

238円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10420.32UL94 V0

319円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10630.48UL94 V0

Loading...

  1. 1
 

基本情報

結線方式 スクリューレス 取付方式 プリント基板 定格電流(VDE)(A) 12
定格電流(IEC)(A) 12 定格電流(UL)(A) 3.6
定格電圧[UL](V) 300 定格電圧[CUL, CSA](V) 300 接続電線サイズ[UL](AWG) 22-18
接続電線サイズ[CUL, CSA](AWG) 22-18 端子間距離(ピッチ)(mm) 5.08 接続電線断面積(max)(mm^(2)) 1.0
最大通電電流(A) 12

プリント基板用端子台(1段タイプ)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 基板の配線接続2017/04/28
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    端子数を並べて自由に増やす事ができ、またワンタッチで結線できるため、とても便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)