漏電保護プラグ(プラグ型漏電遮断器)

  • 数量スライド割引
通常単価:
3,589円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

プラグ形漏電遮断器。
【特長】
・水まわりのコンセントに差し込んで使用するタイプで簡単に漏電保護。
【用途】
・水中ポンプ、温水便座、浴室用機器、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

漏電保護プラグ(プラグ型漏電遮断器)の仕様

漏電保護プラグの使用例 漏電や電気の使いすぎをコンセントの位置で検出して遮断。

漏電保護プラグの使用例
漏電や電気の使いすぎをコンセントの位置で検出して遮断。

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)2P・1E・10AF
型式PD-R
定格電圧100V
動作時間0.1秒以内
定格感度電流15mA
定格電流

ご注文品番
10A
GRPD11015BC
定格遮断容量(kA)0.5
引外し方式熱動電磁
コンセント口数1(接地防水コネクター付)
基準周囲温度40℃
使用温度範囲0℃~40℃
使用条件屋内用
質量(kg)0.25
  • ※ 本体は防水形ではない。
型番
GR-PD21506
GR-PE1515
GR-PF1515
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカ注文品番 備考

3,889円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

GRPD21506地絡保護・転倒動作機能付

3,589円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

GRPE1515地絡保護専用

3,589円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

GRPF1515地絡保護専用

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

安全ブレーカ形漏電遮断器 画像

安全ブレーカ形漏電遮断器

三菱電機

専用のICを用い、小形ながら動作が確実で、高い信頼性を有しています。

安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用) 画像

安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)

テンパール工業

安全ブレーカ互換性形漏電遮断器(地絡保護専用)。

基本情報

材質 ABS樹脂

漏電保護プラグ(プラグ型漏電遮断器)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)