結束・固定・支持具 モール1号(テープ付き)

結束・固定・支持具 モール1号(テープ付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
158
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

壁面用モール1号。
【特長】
・底面に強力な両面テープが付いているので簡単に素早く施工可能。
・カラーはホワイト、ミルキーホワイトの2色。
・専用のフレキとコネクタがあるため様々な場所で使用可能。
【用途】
・室内配線の化粧カバーに。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

モール1号の特長

モール1号

底面に強力な両面テープ付:簡単に素早く施工が可能。
専用のフレキとコネクタがあるため様々な場所で使用可能。

カラーバリエーション

JMT12:ホワイト
JMT13:ミルキーホワイト

モール1号の寸法図

寸法図

モール1号の寸法表

品名モール1号
サイズ W16.0mm
サイズ w12.8mm
サイズ H9.5mm
サイズ h7.9mm
サイズ L1000mm
型番
JMT12
JMT13
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

158円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ホワイト

158円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ミルキーホワイト

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

フレキ1号 画像

フレキ1号

JAPPY

配線用モールに使用する小型のフレキ。 LANケーブルはUTP0.5×4Pを1本通せる。

コネクタ1号 配線モール用 画像

コネクタ1号 配線モール用

JAPPY

配線用モールフレキ1号に使用するコネクタ。

基本情報

幅(W)(mm) 16.0 高さ(H)(mm) 9.5 適応ケーブル VVF1.6x2C 1条
適合通信線 4.5φ以下 適合LANケーブル UPT0.5x4P 1条

結束・固定・支持具 モール1号(テープ付き)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    LANケーブルの壁面敷設用に使用。万能はさみでカットでき、作業性がよいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: モールカバーのみの販売は行っていますか?
回答: 大変申し訳ございませんが、モールカバーのみの販売は行っておりません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)