設備用[医用コンセント・医用設置端子]

設備用[医用コンセント・医用設置端子]
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,064円~
通常出荷日:
お見積り

医用接地端子とは、JIS C 2808[医用接地センタボディー及び医用接地端子]の規定によるものです。

【特長】
・不意の金属部品落下による極間短絡停電事故を防止します。
・コードの自重で、コンセントとプラグの接合面にすき間ができた場合など、通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントとプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
・非接地回路においては、金属部品等が、万一、接地極と導電極のいずれか一方に同時に触れることがあっても、地路電流が流れないため、電路が遮断されることはありません。
・ランプ付コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心便利です。
・特に、非常電源用コンセントにおすすめします。
・医用コンセントの接地リード線について医用コンセントの接地リード線は、2mm2のIV線を使用しています。
・JIST1021において導体断面積2.0mm2以上のIV線又はIE/F線を使用することが規定されています。
・【JIST1022では、接地分岐線(医用接地センタから医用コンセントに至る接地線)は導体断面積5.5mm2以上を使用することが規定されている】。
・その理由は、断面積が細いほうがボックス内での施工がしやすく、また、接地分岐線全体の長さに対し医用コンセントの接地リード線の長さが短いので、接地分岐線全体の抵抗値に影響を与えないためです。
・医用接地端子医用接地センタのリード線は5.5mm2のIV線を使用しています。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mmはこちら

PDF

型番

20 の型番候補があります候補を表示

 
型番
ML1272T3C
ML1272T3M
ML1272T3R
ML1272T3W
ML1272T4C
ML1272T4M
ML1272T4R
ML1272T4W
ML1282T3C
ML1282T3M
ML1282T3R
ML1282T3W
ML1282T4C
ML1282T4M
ML1282T4R
ML1282T4W
ML1415C
ML1415M
ML1415R
ML1415W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電圧
(V)
定格電流
(A)
コンセント形状 コンセント口数 本体色 取付方法 表示ランプ Sタイプ 外観寸法
(mm)
接続(配線)方法

1,278円

1個あり

お見積り

12515A-32チョコ埋め込み型通電表示ランプ付-112x46x28.5ML端子

1,278円

1個あり

お見積り

12515A-32埋め込み型通電表示ランプ付-112x46x28.5ML端子

1,278円

1個あり

お見積り

12515A-32埋め込み型通電表示ランプ付-112x46x28.5ML端子

1,278円

1個あり

お見積り

12515A-32埋め込み型通電表示ランプ付-112x46x28.5ML端子

1,278円

1個あり

お見積り

12515A-32チョコ埋め込み型通電表示ランプ付112x46x28.5ML端子

1,278円

1個あり

お見積り

12515A-32埋め込み型通電表示ランプ付112x46x28.5ML端子

1,278円

1個あり

お見積り

12515A-32埋め込み型通電表示ランプ付112x46x28.5ML端子

1,278円

1個あり

お見積り

12515A-32埋め込み型通電表示ランプ付112x46x28.5ML端子

1,064円

1個あり

お見積り

12515A-32チョコ埋め込み型--112x46x28.5ML端子

1,064円

1個あり

お見積り

12515A-32埋め込み型--112x46x28.5ML端子

1,064円

1個あり

お見積り

12515A-32埋め込み型--112x46x28.5ML端子

1,064円

1個あり

お見積り

12515A-32埋め込み型--112x46x28.5ML端子

1,064円

1個あり

お見積り

12515A-32チョコ埋め込み型-112x46x28.5ML端子

1,086円

1個あり

お見積り

12515A-32埋め込み型-112x46x28.5ML端子

1,064円

1個あり

お見積り

12515A-32埋め込み型-112x46x28.5ML端子

1,064円

1個あり

お見積り

12515A-32埋め込み型-112x46x28.5ML端子

1,285円

1個あり

お見積り

----チョコ---110x46x40ML医用接地端子

1,285円

1個あり

お見積り

-------110x46x40ML医用接地端子

1,285円

1個あり

お見積り

-------110x46x40ML医用接地端子

1,177円

1個あり

お見積り

-------110x46x40ML医用接地端子

Loading...

  1. 1

設備用[医用コンセント・医用設置端子]のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)