樹脂製コンビネーションカップリング ケイフレックス+鋼製電線管(薄鋼電線管用)【2~10個入り】

樹脂製コンビネーションカップリング ケイフレックス+鋼製電線管(薄鋼電線管用)
通常単価:
1,849円~
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ケイフレックスと鋼製電線管を接続するためのPA製のコンビネーションカップリングです。
・ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N(JISのヘビー)です。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NAMF 150V UL規格はこちら

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
KMKCP16
KMKCP22
KMKCP28
KMKCP36
KMKCP42
KMKCP54
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS接続可能電線管 接続可能電線管(その他) 挿入可能ケーブル最大外径
(mm)
特性 主材質 備考 保護等級 難燃性

2,536円

10個入り

1パック

5日目

1016(注)C19(呼び)/CTC19(ねじ呼び)13耐油PA6(注)KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, KIを表しています。IP67UL94V0

3,325円

10個入り

1パック

5日目

1022(注)C25(呼び)/CTC25(ねじ呼び)18耐油PA6(注)KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, KIを表しています。IP67UL94V0

2,254円

5個入り

1パック

5日目

1028(注)C31(呼び)/CTC31(ねじ呼び)23耐油PA6(注)KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, KIを表しています。IP67UL94V0

3,268円

5個入り

1パック

5日目

-36(注)C39(呼び)/CTC39(ねじ呼び)33耐油PA6(注)KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, KIを表しています。IP67UL94V0

1,849円

2個入り

1パック

5日目

1042(注)C51(呼び)/CTC51(ねじ呼び)37耐油PA6(注)KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, KIを表しています。IP67UL94V0

2,254円

2個入り

1パック

5日目

1054(注)C63(呼び)/CTC63(ねじ呼び)48耐油PA6(注)KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, KIを表しています。IP67UL94V0

Loading...

  1. 1

基本情報

温度範囲(℃) -20~90

樹脂製コンビネーションカップリング ケイフレックス+鋼製電線管(薄鋼電線管用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)