FFC-FPC (SMT)(52808)NON-ZIF

FFC-FPC (SMT)(52808)NON-ZIF
  • 数量スライド割引
通常単価:
40円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・FFC/FPCの挿入容易なEasy-On™タイプ、ケーブル保持力作業性優れたBackFlip™タイプ等豊富なバリエーション(NON-ZIFストレートタイプ)。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら

PDF

型番

16 の型番候補があります候補を表示

 
型番
52808-0671
52808-0871
52808-1171
52808-1271
52808-1471
52808-1571
52808-1671
52808-1871
52808-1971
52808-2071
52808-2171
52808-2571
52808-2671
52808-2771
52808-2871
52808-3070
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
芯数

231円

1個あり

4日目

6

222円

1個あり

4日目

8

224円

1個あり

4日目

11

357円

1個あり

1日目

12

205円

1個あり

4日目

14

318円

1個あり

4日目

15

312円

1個あり

4日目

16

308円

1個あり

1日目

18

53円

1,000個

3日目

19

231円

1個あり

4日目

20

45円

1,000個

50日目

21

40円

1,000個

お見積り

25

311円

1個あり

4日目

26

322円

1個あり

4日目

27

42円

1,000個

1日目

28

412円

1個あり

4日目

30

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

適用ピン・コンタクト メス(ソケット) 用途 プリント基板用 許容電流(A) 0.5
許容電圧(V) 125 接続方向 ストレート 代表規格 UL
ピッチ(mm) 1.0 嵌合部メッキ 錫-ビスマス

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)