FFC-FPC (SMT)(52207)上面接触タイプ

FFC-FPC (SMT)(52207)上面接触タイプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
369
通常出荷日:
1日目

【特長】
モレックス(molex)製 FFC/FPCの挿入容易なEasy-On™ タイプ、ケーブル保持力・作業性優れたBackFlip™ タイプ等豊富なバリエーション(1.0mmピッチ上面接触)

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

52207-0460

 
型番
52207-0460
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

369円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

適用ピン・コンタクト メス(ソケット) 芯数 4 用途 プリント基板用
許容電流(A) 1 許容電圧(V) 125 接続方向 アングル
代表規格 UL / CSA ピッチ(mm) 1.0 嵌合部メッキ

FFC-FPC (SMT)(52207)上面接触タイプの型番52207-0460のページです。
型番52207-0460に関する仕様情報を記載しております。

52207-0460で型番確定

FFC-FPC (SMT)(52207)上面接触タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)