RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用)

RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用)
通常単価:
718円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用)JIS準拠品。

(i)ご注意

  • 旧RoHS対応品(6物質対応品)を一部型式にて5%~20%OFF、当日出荷にて販売しております。
    下記「型番リスト」の中で、型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。

PDF

型番

14 の型番候補があります候補を表示

 
型番
RA30Y20S B100
RA30Y20S B101
RA30Y20S B102
RA30Y20S B102-R6
RA30Y20S B103
RA30Y20S B200
RA30Y20S B201
RA30Y20S B202
RA30Y20S B302
RA30Y20S B500
RA30Y20S B500-R6
RA30Y20S B501
RA30Y20S B501-R6
RA30Y20S B502
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS抵抗値 残留抵抗値

898円

5個

在庫品1日目

当日出荷可能

10[その他] 10Ω

2,122円

1個

1日目

-[その他] 100Ω

898円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10[その他] 1kΩ0.2%

853円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-[その他] 1kΩ0.2%

898円

5個

在庫品1日目

当日出荷可能

1010kΩ0.2%

1,794円

1個

1日目

-[その他] 20Ω

2,122円

1個

1日目

-[その他] 200Ω

898円

20個

在庫品1日目

当日出荷可能

10[その他] 2kΩ0.2%

898円

20個

在庫品1日目

当日出荷可能

10[その他] 3kΩ0.2%

898円

5個

在庫品1日目

当日出荷可能

10[その他] 50Ω

718円

5個

在庫品1日目

当日出荷可能

-[その他] 50Ω

898円

5個

在庫品1日目

当日出荷可能

10[その他] 500Ω0.2%

853円

5個

在庫品1日目

当日出荷可能

-[その他] 500Ω0.2%

898円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-5kΩ0.2%

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 1連 形状 30mm型 シャフト 溝形
抵抗変化特性 直線 抵抗種類 巻線系 定格電力(W) 2.5
全抵抗値許容差(%) ±10 シャフト長(mm) 20 スイッチ付き

RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.02人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    品番も分かり易く全く同じ部品を調達する事が出来ました。
    交換も安易に出来ました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)