• 2018/5/24 20:30 ~ 5/25 3:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

OAタップ プレミアムタップ 5P

OAタップ プレミアムタップ 5P
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,989
通常出荷日:
5日目

こだわりのデザインと機能をひとつにする。
【特長】
・電源ラインサージ低減。
・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守る。
・3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができる。
・ONの時にLEDが点灯。
・ACアダプタが2個差せるゆったりスペース。(常時通電)
【用途】
・デスクにも、応接スペースに使用できる。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

プレミアムタップ仕様

OAタップ プレミアムタップ 5P:関連画像
  • WBS-3215B(RD)
  • ボルドーレッド
  • H395×W110×D31
  • 444g
OAタップ プレミアムタップ 5P:関連画像
  • WBS-3215B(BL)
  • インディゴブルー
  • H395×W110×D31
  • 444g
OAタップ プレミアムタップ 5P:関連画像
  • WBS-3215B(DG)
  • ダークグレー
  • H395×W110×D31
  • 444g
OAタップ プレミアムタップ 5P:関連画像
  • WBS-3215B(SL)
  • プラチナシルバー
  • H395×W110×D31
  • 444g
OAタップ プレミアムタップ 5P:関連画像
  • WBS-3215B(CG)
  • シャンパンゴールド
  • H395×W110×D31
  • 444g
OAタップ プレミアムタップ 5P:関連画像

パッケージ参考図(RD)

プレミアムタップ共通仕様

OAタップ プレミアムタップ 5P:関連画像
  • ユリア樹脂採用。
  • シャッター付きコンセント。
  • 難燃性ABS樹脂採用。
  • ACアダプターが2個差せるゆったりスペース。
  • 耐雷サージ表示LED。
  • ブレーカー内蔵集中スイッチ。
  • 独立スイッチ。
  • 定格:AC125V 15A。
  • 合計:1,500Wまで。
  • コード長:1.5m。
型番
WBS-3215B(BL)
WBS-3215B(CG)
WBS-3215B(DG)
WBS-3215B(RD)
WBS-3215B(SL)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,989円

1個あり

5日目

その他

1,989円

1個あり

5日目

その他

1,989円

1個あり

5日目

1,989円

1個あり

5日目

その他

1,989円

1個あり

5日目

その他

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

OAタップ サイドコーナータップ 画像

OAタップ サイドコーナータップ

ELPA朝日電器

1つのコンセントから3方向に電源を分配するサイドタップ。合計1500W。差込口は上下に180度稼働。薄型で壁面などに添い省スペースに役立つ。

OAタップ 2個口三角タップ 画像

OAタップ 2個口三角タップ

ELPA朝日電器

1つのコンセントから2方向に電源を分配することができる三角タップ。

OAタップ スイッチ付きテーブルタップ 画像

OAタップ スイッチ付きテーブルタップ

ELPA朝日電器

スイッチ付テーブルタップ。

基本情報

プラグ形状 A-2スイングプラグ ソケット形状 A-2ソケット 差込口個数/分割口 5
ケーブル長(m) 1.5 機能 トラッキング防止 / ホコリ防止 / 雷サージ 定格電流(A) 15
定格電圧(V) 125

OAタップ プレミアムタップ 5Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
回答: 本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
質問: 何ワットまで使えますか?
回答: 1500Wまでです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)