OAタップ ツインコード 15A

OAタップ ツインコード 15A
  • 数量スライド割引
通常単価:
898
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ACアダプターなど大きいプラグでも邪魔しないで使える便利なコード。
【特長】
・差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずに使用できる。
・プラグ部は、スイングプラグを採用。
【用途】
・アダプターをたくさん使う場所に使用。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

W-Y19NB(W)

ツインコード 15Aの仕様

パッケージ写真

パッケージ写真

  • コード長:20cm
  • 口数:2個口
  • 定格:125V 15A
  • 合計1,500Wまで
  • W-Y19NB(W) ホワイト
  • H220×W90×D40
  • 122g
型番
W-Y19NB(W)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

898円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

OAタップ サイドコーナータップ 画像

OAタップ サイドコーナータップ

ELPA朝日電器

1つのコンセントから3方向に電源を分配するサイドタップ。合計1500W。差込口は上下に180度稼働。薄型で壁面などに添い省スペースに役立つ。

OAタップ 2個口三角タップ 画像

OAタップ 2個口三角タップ

ELPA朝日電器

1つのコンセントから2方向に電源を分配することができる三角タップ。

OAタップ スイッチ付きテーブルタップ 画像

OAタップ スイッチ付きテーブルタップ

ELPA朝日電器

スイッチ付きテーブルタップ。

基本情報

プラグ形状 A-2スイングプラグ ソケット形状 A-2ソケット 差込口個数/分割口 2
ケーブル長(m) 0.2 定格電流(A) 15
定格電圧(V) 125

OAタップ ツインコード 15Aの型番W-Y19NB(W)のページです。
型番W-Y19NB(W)に関する仕様情報を記載しております。

W-Y19NB(W)で型番確定

よくあるご質問(FAQ)

質問: 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
回答: 本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
質問: 何ワットまで使えますか?
回答: 1500Wまでです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)