• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 2018/9/23 10:00 ~ 9/24 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

OAタップ ウ゛ィンテージカラータップ 5P

OAタップ ウ゛ィンテージカラータップ 5P
  • 数量スライド割引
通常単価:
998円~
通常出荷日:
5日目

【特長】
ELPA 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。差込口を封して幼児のいたずらによる感電を予防する扉付。

PDF

型番

10 の型番候補があります候補を表示

 
型番
WBT-5010(BL)
WBT-5010(CG)
WBT-5010(DG)
WBT-5010(RD)
WBT-5010(SL)
WBT-5020(BL)
WBT-5020(CG)
WBT-5020(DG)
WBT-5020(RD)
WBT-5020(SL)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケーブル長
(m)

998円

1個あり

5日目

1

998円

1個あり

5日目

1

998円

1個あり

5日目

1

998円

1個あり

5日目

1

998円

1個あり

5日目

1

1,189円

1個あり

5日目

2

1,189円

1個あり

5日目

2

1,189円

1個あり

5日目

2

1,189円

1個あり

5日目

2

1,189円

1個あり

5日目

2

Loading...

  1. 1

基本情報

プラグ形状 A-2スイングプラグ ソケット形状 A-2ソケット 差込口個数/分割口 5
機能 トラッキング防止 / ホコリ防止 その他 定格電流(A) 15
定格電圧(V) 125

OAタップ ウ゛ィンテージカラータップ 5Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
回答: 本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)