フラットLANケーブル カテゴリ6

フラットLANケーブル カテゴリ6
  • 数量スライド割引
通常単価:
752円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

光回線対応のLANケーブル。
【特長】
・厚さ1mmのフラットタイプの為、目立たずスッキリ配線。
・伝送帯域は250MHz。
・FTTH、ADSL、CATV対応。
【用途】
・カーペットの下にケーブルを通したい時、部屋をまたいで配線をしたい時に。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら
    2、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら

PDF

型番

7 の型番候補があります候補を表示

商品概要

パッケージ

パッケージ

型番パッケージサイズ
(H×W×D)
LAN-FT1010(W)●220×100×60
●13g
LAN-FT1020(W)●220×100×10
●21g
LAN-FT1030(W)●220×100×10
●24g
LAN-FT1050(W)●220×100×10
●37g
LAN-FT1100(W)●220×140×10
●81g
LAN-FT1150(W)●220×140×20
●113g
LAN-FT1200(W)●220×140×20
●154g
型番
LAN-FT1010(W)
LAN-FT1020(W)
LAN-FT1030(W)
LAN-FT1050(W)
LAN-FT1100(W)
LAN-FT1150(W)
LAN-FT1200(W)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS長さ 固定長
(m)

752円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101

869円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102

999円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103

1,220円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105

2,197円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010

2,389円

1個あり

5日目

-15

3,757円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1020

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

カテゴリ CAT6 シールド構造 シールドなし・UTP
結線 ストレート FAネットワーク規格 規格なし 芯数(結線ピン数) 8芯
用途 LAN用 ケーブルタイプ フラット

フラットLANケーブル カテゴリ6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)