クロスLANケーブル カテゴリ6

クロスLANケーブル カテゴリ6
  • 数量スライド割引
通常単価:
622円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

光回線対応のLANケーブル。
【特長】
・配線に便利なソフトケーブル採用。
・ヨレや片寄りを防止する4キャビン構造。
・伝送帯域は250MHz。
・ADSL、CATV、PC to PC対応。
【用途】
・事務所や自宅でインターネットを有線で使用する際に。
・高速回線の使用に適す。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら
    2、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    3、高耐久 産業用/業務用SDカード GDシリーズ(MLC 4~64GB)はこちら

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

商品概要

パッケージ

パッケージ

パッケージサイズ (H × W × D)

LAN-X1010(W)
・220×100×15mm
・52g
LAN-X1030(W)
・220×140×20mm
・116g
LAN-X1050(W)
・220×140×25mm
・200g

型番
LAN-X1010(W)
LAN-X1030(W)
LAN-X1050(W)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS長さ 固定長
(m)

622円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101

869円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103

1,116円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

カテゴリ CAT6 シールド構造 シールドなし・UTP
結線 クロス FAネットワーク規格 規格なし 芯数(結線ピン数) 8芯
用途 LAN用 ケーブルタイプ スタンダード

クロスLANケーブル カテゴリ6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)