超高速LANケーブル カテゴリ6

超高速LANケーブル カテゴリ6
  • 数量スライド割引
通常単価:
458円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

光回線対応のLANケーブル。
【特長】
・引き回しに便利なヨリ線仕様。
・ツメ折れ防止カバー加工。
・ノイズに強く、イーサネット対応。
・FTTH、ADSL、CATV対応。
【用途】
・事務所や自宅でインターネットを有線で使用する際に。
・高速回線の使用。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら
    2、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    3、高耐久 産業用/業務用SDカード GDシリーズ(MLC 4~64GB)はこちら

PDF

型番

7 の型番候補があります候補を表示

商品概要

LANケーブル CAT6 LAN

パッケージ

パッケージ

パッケージサイズ (H × W × D)

    LAN-1010(BL)

  • 250×100 ×15mm
  • 52g
  • LAN-1020(BL)

  • 250 ×100 ×15mm
  • 86g
  • LAN-1030(BL)

  • 250 ×140 ×15mm
  • 116g
  • LAN-1050(BL)

  • 250 ×140 ×20mm
  • 200g
  • LAN-1100(BL)

  • 250 ×200 ×30mm
  • 354g
  • LAN-1150(BL)

  • 250 ×250 ×35mm
  • 512g
  • LAN-1200(BL)

  • 250 ×250 ×55mm
  • 671g
型番
LAN-1010(BL)
LAN-1020(BL)
LAN-1030(BL)
LAN-1050(BL)
LAN-1100(BL)
LAN-1150(BL)
LAN-1200(BL)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS長さ 固定長
(m)

479円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101

458円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-2

726円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103

999円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105

1,189円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-10

2,067円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015

2,457円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1020

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

カテゴリ CAT6 シールド構造 シールドなし・UTP
結線 ストレート FAネットワーク規格 規格なし 芯数(結線ピン数) 8芯
用途 LAN用 ケーブルタイプ スタンダード

超高速LANケーブル カテゴリ6のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • パソコンの接続に2019/08/08
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ミスミのサイト内を検索して、すぐに数種類出てきた中で長さだけは譲れなかったので、長さを重視して選びました。断線等のトラブルもなくインターネットに接続できたので問題はありませんでした。大変満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)