制御盤キャビネット 屋内屋外兼用水切防水形

制御盤キャビネット 屋内屋外兼用水切防水形
通常単価:
7,989円~
通常出荷日:
5日目~

金属製制御盤用キャビネット。
【特長】
・発泡ウレタン採用で防水性抜群。
・塗装は耐久性(防錆力)に優れた粉体塗装。
・ハンドルは防水平面ハンドル。
・IP44。
【用途】
・電源、制御機器などの収納に最適。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    3、フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズはこちら

PDF

制御盤キャビネット 屋内屋外兼用水切防水形の外形図と寸法

CRFZ504020SC

CRFZ504020SC

木製基板 12mm

木製基板 12mm

鉄製基板 2.3mm

鉄製基板 2.3mm

  • 材質:鉄 ドア1.6mm ボデー1.6mm
  • ハンドル:防水スイングハンドル(キーNo.NCH200)小(NCH-13P)タテ1,000mm以下 中(NCH-12P)タテ1,100mm以上
  • 塗装色(マンセル値):クリーム色(2.5Y9/1) ベージュ色(5Y7/1)
  • ベージュ色は品番末尾CをKに替えてご注文ください。鉄製基板はクリーム色(2.5Y9/1)です。
  • アース端子:銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)
  • 片開きタイプでタテ 600mm 以下 ヨコ 600mm 以下は IP54。両開きタイプは IP33。

深さ120mm

  • 有効深さ(Y)木製基板付 93mm 鉄製基板付 100mm
  • ハンドル下有効深さ(Z)木製基板付 62mm 鉄製基板付 69mm
寸法(mm)ドア木製基板付鉄製基板付基板寸法(mm)製品質量(kg)
タテ(A)ヨコ(B)フカサ(C)品 番品 番タテ(D)ヨコ(E)木製基板付鉄製基板付
350250120片開CRFZ352512WCCRFZ352512SC2701706.77.5
400300120片開CRFZ403012WCCRFZ403012SC3202208.29.2
500CRFZ503012WCCRFZ503012SC4209.510.9
600CRFZ603012WCCRFZ603012SC52010.812.5
300400120片開CRFZ304012WCCRFZ304012SC2203208.29.3
400CRFZ404012WCCRFZ404012SC3209.811.3
500CRFZ504012WCCRFZ504012SC42011.513.4
600CRFZ604012WCCRFZ604012SC52013.215.4
700CRFZ704012WCCRFZ704012SC62014.817.5
800CRFZ804012WCCRFZ804012SC72016.419.5
900CRFZ904012WCCRFZ904012SC82018.121.6
300500120片開CRFZ305012WCCRFZ305012SC2204209.610.9
400CRFZ405012WCCRFZ405012SC32011.513.4
500CRFZ505012WCCRFZ505012SC42013.515.9
600CRFZ605012WCCRFZ605012SC52015.518.4
700CRFZ705012WCCRFZ705012SC62017.420.9
800CRFZ805012WCCRFZ805012SC72019.423.4
400600120片開CRFZ406012WCCRFZ406012SC32052013.215.5
500CRFZ506012WCCRFZ506012SC42015.518.4
600CRFZ606012WCCRFZ606012SC52017.821.3
700CRFZ706012WCCRFZ706012SC62020.024.3
800CRFZ806012WCCRFZ806012SC72022.327.2
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログをご確認ください。
型番
CRFZ104016SC
CRFZ104016SK
CRFZ104016WC
CRFZ104016WK
CRFZ105016SC
CRFZ105016SK
CRFZ105016WC
CRFZ105016WK
CRFZ105020WC
CRFZ105020WK
CRFZ106016WC
CRFZ106016WK
CRFZ114016SC
CRFZ114016SK
CRFZ114016WC
CRFZ114016WK
CRFZ115016WC
CRFZ115016WK
CRFZ115020WC
CRFZ115020WK
CRFZ304012SC
CRFZ304012SK
CRFZ304012WC
CRFZ304012WK
CRFZ304016SC
CRFZ304016SK
CRFZ304016WC
CRFZ304016WK
CRFZ304020SC
CRFZ304020SK
CRFZ304020WC
CRFZ304020WK
CRFZ305012SC
CRFZ305012SK
CRFZ305012WC
CRFZ305012WK
CRFZ305016SC
CRFZ305016SK
CRFZ305016WC
CRFZ305016WK
CRFZ305020SC
CRFZ305020SK
CRFZ305020WC
CRFZ305020WK
CRFZ352512SC
CRFZ352512SK
CRFZ352512WC
CRFZ352512WK
CRFZ353016SC
CRFZ353016SK
CRFZ353016WC
CRFZ353016WK
CRFZ403012SC
CRFZ403012SK
CRFZ403012WC
CRFZ403012WK
CRFZ403016SC
CRFZ403016SK
CRFZ403016WC
CRFZ403016WK
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅)
(mm)
外形寸法H 縦(高さ)
(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)
(mm)
基板・中板 板厚(中板)
(mm)
塗装色 標準カラー 塗装色 その他カラー

26,799円

1個

7日目

4001000160鉄製2.3クリーム(2.5Y9/1)-

26,799円

1個

5日目

4001000160鉄製2.3-ベージュ(5Y7/1)

26,799円

1個

7日目

4001000160木製12クリーム(2.5Y9/1)-

26,799円

1個

5日目

4001000160木製12-ベージュ(5Y7/1)

29,899円

1個

7日目

5001000160鉄製2.3クリーム(2.5Y9/1)-

29,899円

1個

5日目

5001000160鉄製2.3-ベージュ(5Y7/1)

29,899円

1個

7日目

5001000160木製12クリーム(2.5Y9/1)-

29,899円

1個

5日目

5001000160木製12-ベージュ(5Y7/1)

29,899円

1個

7日目

5001000200木製12クリーム(2.5Y9/1)-

29,899円

1個

5日目

5001000200木製12-ベージュ(5Y7/1)

29,899円

1個

7日目

6001000160木製12クリーム(2.5Y9/1)-

29,899円

1個

9日目

6001000160木製12-ベージュ(5Y7/1)

28,899円

1個

9日目

4001100160鉄製2.3クリーム(2.5Y9/1)-

28,899円

1個

9日目

4001100160鉄製2.3-ベージュ(5Y7/1)

28,899円

1個

9日目

4001100160木製12クリーム(2.5Y9/1)-

28,899円

1個

5日目

4001100160木製12-ベージュ(5Y7/1)

29,899円

1個

7日目

5001100160木製12クリーム(2.5Y9/1)-

29,899円

1個

5日目

5001100160木製12-ベージュ(5Y7/1)

32,899円

1個

7日目

5001100200木製12クリーム(2.5Y9/1)-

32,899円

1個

5日目

5001100200木製12-ベージュ(5Y7/1)

8,779円

1個

7日目

400300120鉄製2.3クリーム(2.5Y9/1)-

8,779円

1個

5日目

400300120鉄製2.3-ベージュ(5Y7/1)

9,589円

1個

7日目

400300120木製12クリーム(2.5Y9/1)-

8,779円

1個

5日目

400300120木製12-ベージュ(5Y7/1)

9,979円

1個

7日目

400300160鉄製2.3クリーム(2.5Y9/1)-

9,979円

1個

5日目

400300160鉄製2.3-ベージュ(5Y7/1)

9,979円

1個

7日目

400300160木製12クリーム(2.5Y9/1)-

9,979円

1個

5日目

400300160木製12-ベージュ(5Y7/1)

13,799円

1個

5日目

400300200鉄製2.3クリーム(2.5Y9/1)-

13,799円

1個

5日目

400300200鉄製2.3-ベージュ(5Y7/1)

13,799円

1個

5日目

400300200木製12クリーム(2.5Y9/1)-

13,799円

1個

5日目

400300200木製12-ベージュ(5Y7/1)

11,799円

1個

7日目

500300120鉄製2.3クリーム(2.5Y9/1)-

11,799円

1個

5日目

500300120鉄製2.3-ベージュ(5Y7/1)

11,799円

1個

7日目

500300120木製12クリーム(2.5Y9/1)-

11,799円

1個

5日目

500300120木製12-ベージュ(5Y7/1)

13,799円

1個

7日目

500300160鉄製2.3クリーム(2.5Y9/1)-

13,799円

1個

5日目

500300160鉄製2.3-ベージュ(5Y7/1)

13,799円

1個

7日目

500300160木製12クリーム(2.5Y9/1)-

13,799円

1個

9日目

500300160木製12-ベージュ(5Y7/1)

15,799円

1個

9日目

500300200鉄製2.3クリーム(2.5Y9/1)-

15,799円

1個

9日目

500300200鉄製2.3-ベージュ(5Y7/1)

15,799円

1個

9日目

500300200木製12クリーム(2.5Y9/1)-

15,799円

1個

5日目

500300200木製12-ベージュ(5Y7/1)

8,689円

1個

5日目

250350120鉄製2.3クリーム(2.5Y9/1)-

8,689円

1個

5日目

250350120鉄製2.3-ベージュ(5Y7/1)

8,689円

1個

5日目

250350120木製12クリーム(2.5Y9/1)-

7,989円

1個

5日目

250350120木製12-ベージュ(5Y7/1)

8,989円

1個

5日目

300350160鉄製2.3クリーム(2.5Y9/1)-

8,989円

1個

5日目

300350160鉄製2.3-ベージュ(5Y7/1)

8,989円

1個

5日目

300350160木製12クリーム(2.5Y9/1)-

8,989円

1個

5日目

300350160木製12-ベージュ(5Y7/1)

8,779円

1個

5日目

300400120鉄製2.3クリーム(2.5Y9/1)-

8,779円

1個

5日目

300400120鉄製2.3-ベージュ(5Y7/1)

9,589円

1個

5日目

300400120木製12クリーム(2.5Y9/1)-

8,779円

1個

5日目

300400120木製12-ベージュ(5Y7/1)

10,899円

1個

7日目

300400160鉄製2.3クリーム(2.5Y9/1)-

10,899円

1個

5日目

300400160鉄製2.3-ベージュ(5Y7/1)

10,899円

1個

7日目

300400160木製12クリーム(2.5Y9/1)-

9,979円

1個

5日目

300400160木製12-ベージュ(5Y7/1)

Loading...

 

基本情報

材質 穴加工対応 非対応 開閉形状 ハンドル
板厚(本体)(mm) 1.6 板厚(扉・カバー)(mm) 1.6 保護機能(耐環境性) IP44
代表規格 なし

制御盤キャビネット 屋内屋外兼用水切防水形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)