自立盤キャビネット 屋外水切防水形

自立盤キャビネット 屋外水切防水形
通常単価:
70,500円~
通常出荷日:
5日目~

屋外水切防水形 屋外用の自立盤キャビネットです。

【特長】
・屋外用の自立盤キャビネットです。
・塗装は環境にやさしく、耐久性(防錆力)に優れた粉体塗装を採用しています。
・パッキンは、継ぎ目のない発泡ポリウレタンを採用していますので高いシール性を確保します。
・電線支持金具がボデー両側面に設けてあります

PDF

 
型番
CNYZ106035SC
CNYZ106035SK
CNYZ126025SC
CNYZ126025SK
CNYZ126035SC
CNYZ126035SK
CNYZ127035SC
CNYZ127035SK
CNYZ127050SC
CNYZ127050SK
CNYZ128025SC
CNYZ128025SK
CNYZ129025SC
CNYZ129025SK
CNYZ146035SC
CNYZ146035SK
CNYZ147035SC
CNYZ147035SK
CNYZ148035SC
CNYZ148035SK
CNYZ148050SC
CNYZ148050SK
CNYZ149035SC
CNYZ149035SK
CNYZ161025SC
CNYZ161025SK
CNYZ161035SC
CNYZ161035SK
CNYZ161040SC
CNYZ161040SK
CNYZ161050SC
CNYZ161050SK
CNYZ161225SC
CNYZ161225SK
CNYZ161235SC
CNYZ161235SK
CNYZ161250SC
CNYZ161250SK
CNYZ166025SC
CNYZ166025SK
CNYZ166035SC
CNYZ166035SK
CNYZ166040SC
CNYZ166040SK
CNYZ167025SC
CNYZ167025SK
CNYZ167035SC
CNYZ167035SK
CNYZ167050SC
CNYZ167050SK
CNYZ168025SC
CNYZ168025SK
CNYZ168035SC
CNYZ168035SK
CNYZ168040SC
CNYZ168040SK
CNYZ168050SC
CNYZ168050SK
CNYZ169035SC
CNYZ169035SK
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅)
(mm)
外形寸法H 縦(高さ)
(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)
(mm)
板厚(中板)
(mm)
塗装色 標準カラー 塗装色 その他カラー 仕様

87,072円

1個

5日目

60010003502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

87,072円

1個

7日目

60010003502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

88,858円

1個

5日目

60012002502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

88,858円

1個

8日目

60012002502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

98,500円

1個

5日目

60012003502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

98,500円

1個

5日目

60012003502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

96,500円

1個

5日目

70012003502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

96,500円

1個

8日目

70012003502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

119,643円

1個

お見積り

70012005002.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

119,643円

1個

お見積り

70012005002.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

111,572円

1個

お見積り

80012002502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

111,572円

1個

お見積り

80012002502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

118,929円

1個

お見積り

90012002502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

118,929円

1個

お見積り

90012002502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

110,286円

1個

5日目

60014003502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

110,286円

1個

8日目

60014003502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

104,000円

1個

5日目

70014003502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

104,000円

1個

8日目

70014003502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

113,072円

1個

5日目

80014003502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

113,072円

1個

5日目

80014003502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

148,643円

1個

お見積り

80014005002.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

148,643円

1個

お見積り

80014005002.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

135,286円

1個

5日目

90014003502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

135,286円

1個

8日目

90014003502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

168,643円

1個

5日目

100016002503.2クリーム(2.5Y9/1)-両開き

168,643円

1個

8日目

100016002503.2-ベージュ(5Y7/1)両開き

174,072円

1個

5日目

100016003503.2クリーム(2.5Y9/1)-両開き

174,072円

1個

8日目

100016003503.2-ベージュ(5Y7/1)両開き

181,358円

1個

お見積り

100016004003.2クリーム(2.5Y9/1)-両開き

181,358円

1個

お見積り

100016004003.2-ベージュ(5Y7/1)両開き

200,429円

1個

お見積り

100016005003.2クリーム(2.5Y9/1)-両開き

200,429円

1個

お見積り

100016005003.2-ベージュ(5Y7/1)両開き

189,358円

1個

5日目

120016002503.2クリーム(2.5Y9/1)-両開き

189,358円

1個

8日目

120016002503.2-ベージュ(5Y7/1)両開き

198,929円

1個

5日目

120016003503.2クリーム(2.5Y9/1)-両開き

198,929円

1個

8日目

120016003503.2-ベージュ(5Y7/1)両開き

236,143円

1個

お見積り

120016005003.2クリーム(2.5Y9/1)-両開き

236,143円

1個

お見積り

120016005003.2-ベージュ(5Y7/1)両開き

112,286円

1個

5日目

60016002502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

112,286円

1個

8日目

60016002502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

123,286円

1個

5日目

60016003502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

123,286円

1個

8日目

60016003502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

130,500円

1個

お見積り

60016004002.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

130,500円

1個

お見積り

60016004002.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

114,572円

1個

5日目

70016002502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

114,572円

1個

8日目

70016002502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

124,715円

1個

5日目

70016003502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

124,715円

1個

8日目

70016003502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

143,429円

1個

お見積り

70016005002.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

143,429円

1個

お見積り

70016005002.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

123,286円

1個

5日目

80016002502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

123,286円

1個

8日目

80016002502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

134,000円

1個

5日目

80016003502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

134,000円

1個

8日目

80016003502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

148,929円

1個

お見積り

80016004002.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

148,929円

1個

お見積り

80016004002.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

167,286円

1個

お見積り

80016005002.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

167,286円

1個

お見積り

80016005002.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

151,643円

1個

5日目

90016003502.3クリーム(2.5Y9/1)-片開き

151,643円

1個

8日目

90016003502.3-ベージュ(5Y7/1)片開き

Loading...

基本情報

材質 穴加工対応 非対応 開閉形状 ハンドル
基板・中板 鉄製 板厚(本体)(mm) 2 板厚(扉・カバー)(mm) 2
保護機能(耐環境性) IP44 代表規格 なし

自立盤キャビネット 屋外水切防水形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)