波動スイッチ LED照光式 DS-850シリーズ

波動スイッチ LED照光式 DS-850シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
188
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

スナップイン対応の波動スイッチ。
【特長】
・デザイン性の高い、角型波動スイッチ。
【用途】
・用途多彩。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

波動スイッチ(ROCKER SWITCHES) DS-850 SERIESの特長

波動スイッチ LED照光式 DS-850シリーズ:関連画像

DS-850K-S 寸法図

LED仕様

絶対最大定格(周囲温度Ta=25度)

Color Pd
(mW)
IF
(mA)
IFM
(mA)
VR
(V)
Topr
(℃)
Tstg
(℃)
Red 80 40 300 4 -30~+85 -30~+100
Yellow 100 100
Green 100 100

動作特性(順電流IF=20mA,周囲温度Ta=25度,逆電圧Vr=4V)

Color VF(Typ.)
(V)
IR(Max)
(μA)
IV(mcd) λP(Typ.)
(nm)
Δλ(Typ.)
(nm)
Min. Typ.
Red 1.7 100 12 24 660 30
Yellow 2.1 100 10 15 570 30
Green 2.1 100 2 4 555 30
品 番 回 路 スイッチ特性 電流容量 絶縁抵抗 絶縁耐圧 接触抵抗
PARTS NO. CIRCUIT SWITCHING
FUNCTION
RATING INSULATION
RESISTANCE
VOLTAGE
BREAKDOWN
CONTACT
RESISTANCE
DS-850K-S-□(LED) SPST(2P) ON-OFF 5A.125V.AC
3A.250V.AC
DC.500V
100MΩ以上
(MIN)
AC.1500V
1分間
(Minute)
20mΩ以下
(MAX)
型番
DS-850K-S-LG-K
DS-850K-S-LG-N
DS-850K-S-LR-K
DS-850K-S-LR-N
DS-850K-S-LY-K
DS-850K-S-LY-N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ツマミ色 照光色

188円

100個

45日目

188円

100個

45日目

グレー

188円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

188円

100個

45日目

グレー

188円

100個

45日目

188円

100個

45日目

グレー

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 長角型 照光 LED照光 接点構成(トグル、ロッカ) SPST
端子形状 はんだ端子 代表規格 UL / CSA 寸法 縦(mm) 21
寸法 横(mm) 15 寸法 奥行(mm) 23.7 電流容量 AC125Vの時(A) 5
電流容量 AC250Vの時(A) 3 操作部表示 無印 パネル板厚(Max)(mm) 2.5
パネル板厚(Min)(mm) 1.0

波動スイッチ LED照光式 DS-850シリーズのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 治具の電源スイッチ2019/07/25
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    治具の電源スイッチとして使用しました。
    軽快なスナップで確実にON/OFFが分かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 小さな治具装置の電源に使用2018/07/17
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    小さな治具装置の電源に使用しています。過去にも使っていたので選びました。以前はスイッチ部を表に出していたのでLED照光が良かったのですが、今はスイッチ部を触れない中に隠していてスイッチが見えない状態で使用しているのでLED照光はあまり必要がなくなりました。しかし、安くて使い勝手が良いので再び選定しました。はめ込むところの寸法の設定が難しいと感じます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)