テレフォンケーブル

テレフォンケーブル
  • 数量スライド割引
通常単価:
4,270円~
通常出荷日:
3日目~

スキニ/マキシパッチ盤用のパッチケーブル。
【特長】
・プラグにはノイトリック製 NP3TMC-B を採用。
・接点はニッケルめっきです。酸化皮膜が発生する真鍮製と異なり、面倒なメンテナンスが不要。
・信号識別が容易な、10色のカラーラインアップ。
【用途】
・テレフォンパッチ盤(スキニ/マキシバッチ盤)の信号切替に。

PDF

型番

30 の型番候補があります候補を表示

スキニ/マキシパッチ盤用のパッチケーブルの仕様

テレフォンケーブル:関連画像

商品外形参考図(TC003B)

テレフォンケーブル:関連画像

外形寸法図

型名 長さ(m)
TC003B 0.3
TC005B 0.5
TC01B 1
  • テレフォンプラグは、スキニ/マキシパッチ盤 に最適。
  • テレフォンプラグに、ノイトリック製 NP3TMC-B を採用。
  • 接点はニッケルめっきで、従来の真鍮製110号プラグと異なり、磨き作業が不要。
  • ※ ステレオフォンプラグではありません。標準プラグとの互換性はない。
  • ※ 長さはコネクタ長を含む。
  • ※ 記載のない長さでも特注対応が可能。
型番
TC003B(アオ)
TC003B(アカ)
TC003B(キイロ)
TC003B(クロ)
TC003B(シロ)
TC003B(ダイダイ)
TC003B(チャ)
TC003B(ハイ)
TC003B(ミドリ)
TC003B(ムラサキ)
TC005B(アオ)
TC005B(アカ)
TC005B(キイロ)
TC005B(クロ)
TC005B(シロ)
TC005B(ダイダイ)
TC005B(チャ)
TC005B(ハイ)
TC005B(ミドリ)
TC005B(ムラサキ)
TC01B(アオ)
TC01B(アカ)
TC01B(キイロ)
TC01B(クロ)
TC01B(シロ)
TC01B(ダイダイ)
TC01B(チャ)
TC01B(ハイ)
TC01B(ミドリ)
TC01B(ムラサキ)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)

4,270円

1個あり

6日目

0.3

4,270円

1個あり

6日目

0.3

4,270円

1個あり

6日目

0.3

4,270円

1個あり

3日目

0.3

4,270円

1個あり

6日目

0.3

4,270円

1個あり

6日目

0.3

4,270円

1個あり

6日目

0.3

4,270円

1個あり

6日目

0.3

4,270円

1個あり

6日目

0.3

4,270円

1個あり

6日目

0.3

4,291円

1個あり

6日目

0.5

4,291円

1個あり

6日目

0.5

4,291円

1個あり

6日目

0.5

4,291円

1個あり

3日目

0.5

4,291円

1個あり

6日目

0.5

4,291円

1個あり

6日目

0.5

4,291円

1個あり

6日目

0.5

4,291円

1個あり

6日目

0.5

4,291円

1個あり

6日目

0.5

4,291円

1個あり

6日目

0.5

4,374円

1個あり

6日目

1

4,374円

1個あり

6日目

1

4,374円

1個あり

6日目

1

4,374円

1個あり

3日目

1

4,374円

1個あり

6日目

1

4,374円

1個あり

6日目

1

4,374円

1個あり

6日目

1

4,374円

1個あり

6日目

1

4,374円

1個あり

6日目

1

4,374円

1個あり

6日目

1

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

オーディオケーブル(3.6m) KM-A2-36K2 画像

オーディオケーブル(3.6m) KM-A2-36K2

サンワサプライ

ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。

USB2.0 A-Bタイプケーブル 画像

USB2.0 A-Bタイプケーブル

ミスミ

USB-AタイプをBタイプに変換、最安値のUSBケーブルです。

USB2.0 A-ミニBタイプケーブル 画像

USB2.0 A-ミニBタイプケーブル

ミスミ

USB-AタイプをminiBタイプに変換、最安値のUSBケーブルです。

基本情報

用途 オーディオ 端子形状 3.5φミニプラグ ケーブル種類 ストレート
CN1 テレフォン(オス) CN2 テレフォン(オス) ディスプレイパッケージ ×
線材 L-4E6S

よくあるご質問(FAQ)

質問: ステレオフォンプラグとして使用できますか?
回答: 形状が良く似ていますが、ステレオフォンプラグ/標準プラグとの互換性はありません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)