スピーカケーブル

スピーカケーブル
通常単価:
10,359円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

AVケーブルで放射ノイズを抑制する4心構造のスピーカケーブル。
【特長】
・4本の心線が磁界を互いに打ち消し合う「4心構造」により、2心に比べて放射ノイズを大幅に抑制。
・誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保。
・シースには、曲げやネジレにもクセのつきにくい高性能PVCを採用。
・心線を2本ずつ撚り合わせて使用するため、実質の導体断面積は、4S6が約1.0mm²、4S8が約2.5mm²となる。
【用途】
・音響ホール、スタジオ、放送局等のスピーカシステム。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

この商品の特長

4心スピーカケーブルの外観

4心スピーカケーブルの外観

型名実質
導体
断面積
外径質量構成電気特性
線心数導体断面積(AWG)導体構成よりピッチ導体抵抗線間容量
心線心-心
mm2mm kg/100mmm2(AWG)本/mmmmΩ/100mpF/m
4S6 1.06.45.440.51(20)
20/0.18A
453.7125
4S82.58.39.541.27(16)
50/0.18A
701.5145

4心スピーカケーブル

4S8周波数特性(長さ100m・8Ω・10V入力・12.5W)

4S8周波数特性(長さ100m・8Ω・10V入力・12.5W)

4心構造により放射ノイズを低減。
誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保。
シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用。
4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィット。
Gタイプは導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブル。

放射ノイズを防止する4心構造

(図1)4心ケーブルに発生した磁界

(図1)4心ケーブルに発生した磁界

(図2)2心ケーブルに発生した磁界

(図2)2心ケーブルに発生した磁界

スピーカケーブルは比較的高レベルの信号を伝送するため、マイクケーブルなど微弱信号回線への電波妨害が問題となる。カナレではこの問題を解決するため、スピーカケーブルに4心構造を採用。4心の効果は「図1」のように、4本の心線を中心より等距離に配することによって、磁界を互いに打ち消し合わせる点にある。そのため2心の場合(図2)に比べて磁界の距離による減衰効果が大幅に向上。スピーカケーブルからの放射ノイズを低くおさえることが可能となった。

型番
4S6(100Mハイ)
4S6(200Mハイ)
4S8(100Mハイ)
4S8(200Mハイ)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
導体断面積
(mm2)
AWGサイズ
(AWG)
仕上り外径
(mm)
内部導体構成(素線数/素線径)
(本/mm)

10,359円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1000.51206.420/0.18A

20,452円

1個

3日目

2000.51206.420/0.18A

19,628円

1個

3日目

1001.27168.350/0.18A

36,298円

1個

3日目

2001.27168.350/0.18A

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

オーディオケーブル(10m) KM-A4-100K2 画像

オーディオケーブル(10m) KM-A4-100K2

サンワサプライ

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。

オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2 画像

オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2

サンワサプライ

ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。

基本情報

芯数(芯) 4 シールド
アース線 なし シース(外被)材料 PVC(塩ビ) 絶縁体材料 ポリエチレン系
絶縁体色 赤・赤クリア・白・白クリア

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)