AVケーブル 角型デジタルプラグ-角型デジタルプラグ

AVケーブル 角型デジタルプラグ-角型デジタルプラグ
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,950円~
通常出荷日:
5日目

角ピンと角ピンのAVケーブル。
【特長】
・角型光デジタルプラグ。
・丸ピン変換アダプタ付属。
【用途】
・CD / DVDプレイヤーとアンプの接続。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

光デジタルオーディオケーブル角ピン-角ピン変換アダプタ付の仕様

光デジタルオーディオケーブル角ピン-角ピン変換アダプタ付の外観

型番 : AVC-123
長さ : 1~3m

型番
AVC-121
AVC-122
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)

1,950円

1個あり

5日目

1

2,150円

1個あり

5日目

2

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

光デジタルケーブル 0.5~5m 画像

光デジタルケーブル 0.5~5m

エレコム

DVDなどのサラウンド音声をデジタル信号のまま接続できる光デジタルケーブルです。
光デジタル端子の音声入出力があるAV機器を接続します。

基本情報

用途 デジタル オーディオ 端子形状 OPT角 ケーブル種類 ストレート
ブラック CN1 角ピン CN2 角ピン

AVケーブル 角型デジタルプラグ-角型デジタルプラグのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)