(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

MiniUSB / MicroUSB変換リールケーブル データ通信・充電両用

MiniUSB / MicroUSB変換リールケーブル データ通信・充電両用
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,801
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

データ通信・充電両用のMiniUSB / MicroUSB変換リールケーブル。
【特長】
・Aタイプ オス-ミニB5ピン / MicroUSB
・色:白
・USB2.0のスマホ関連ケーブル。
・データ転送・充電可能。
・巻き取り式。
【用途】
・タブレット端末、スマートフォンのパソコン接続など。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ASB-879

MiniUSB / MicroUSB変換リールケーブル データ通信・充電両用の特長

MiniUSB / MicroUSB変換リールケーブル データ通信・充電両用の外観

MiniUSB / MicroUSB変換リールケーブル データ通信・充電両用の外観

  • 型番 : ASB-879
  • 長さ : 0.7m
  • 仕様 : USBケーブル(A)- MicroUSB(B)ケーブル / USBミニBタイプオス
型番
ASB-879
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

1,801円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P10NBK 画像

USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P10NBK

エレコム

USB2.0の規格であるCertified Hi-Speed USB(USB2.0)の正規認証品です。新規格USB Type-Cコネクタを搭載し、USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブルです。

基本情報

コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 その他 長さ(m) 0.7
タイプ ケーブル

MiniUSB / MicroUSB変換リールケーブル データ通信・充電両用の型番ASB-879のページです。
型番ASB-879に関する仕様情報を記載しております。

ASB-879で型番確定

MiniUSB / MicroUSB変換リールケーブル データ通信・充電両用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)