600V CVT 単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

600V CVT 単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
通常単価:
1,025円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

屋内外配線用の電力ケーブル。絶縁体に架橋ポリエチレン、シース(外装)に塩化ビニルを使用。
【特長】
・規格:JIS C 3605標準。
・電力用 定格600V 耐熱温度:90℃。
・線芯識別:3個撚り 黒・白・赤(シース上ライン)。
・シース色:黒を標準。
【用途】
・キュービクルから電灯分電盤・動力制御盤などの幹線としての使用。
・盤から大型電気機器への電源供給用配線として使用。
・電力用。

(i)ご注意

  • 【ROHS対応状況についてのお知らせ】
    ROHS10 非対応品となります。
    今後もランニングチェンジの予定はございませんので、ご了承ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら
    3、CAT5e STP (より線/単線) 自由長 LANケーブルはこちら

PDF

型番

37 の型番候補があります候補を表示

600V CVT 単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルの構造図と寸法

単心3個より形の例の構造図

単心3個より形の例の構造図

単心3個より形(CVT)

導体絶縁体
厚さ
(mm)
シース
厚さ
(mm)
線心
外径
(約)
(mm)
より合わせ
外径
(約)
(mm)
最大
導体抵抗
(20℃)
(Ω/km)
試験電圧
(V/1分)
最小
絶縁抵抗
(MΩ・km)
概算質量
(kg/km)
許容電流
基底温度
40℃
(A)
公称
断面積
(mm2
構成又は
形状
(本/mm)
外径
(mm)
87/1.23.61.01.58.619.02.361,5002,00041562
14円形圧縮4.41.01.59.4211.342,0001,50058586
22円形圧縮5.51.21.511.0240.8492,0001,500850110
38円形圧縮7.31.21.513.0280.4912,5001,5001,350155
60円形圧縮9.31.51.515.5330.3112,5001,5002,000210
100円形圧縮12.02.01.519.0410.1872,5001,5003,250290
150円形圧縮14.72.01.522470.1243,0001,0004,650380
200円形圧縮17.02.51.726550.09333,0001,5006,200465
  • ※ 許容電流は気中暗渠布設による。1条布設とする。
型番
600V CVT-8SQ-3-10
600V CVT-14SQ-3-1
600V CVT-14SQ-3-2
600V CVT-14SQ-3-3
600V CVT-14SQ-3-4
600V CVT-14SQ-3-5
600V CVT-14SQ-3-6
600V CVT-14SQ-3-7
600V CVT-14SQ-3-8
600V CVT-14SQ-3-9
600V CVT-14SQ-3-10
600V CVT-14SQ-3-11
600V CVT-14SQ-3-12
600V CVT-14SQ-3-13
600V CVT-14SQ-3-14
600V CVT-14SQ-3-15
600V CVT-14SQ-3-16
600V CVT-14SQ-3-17
600V CVT-14SQ-3-18
600V CVT-14SQ-3-19
600V CVT-14SQ-3-20
600V CVT-14SQ-3-21
600V CVT-14SQ-3-22
600V CVT-14SQ-3-23
600V CVT-14SQ-3-24
600V CVT-14SQ-3-25
600V CVT-14SQ-3-26
600V CVT-14SQ-3-27
600V CVT-14SQ-3-28
600V CVT-14SQ-3-29
600V CVT-14SQ-3-30
600V CVT-22SQ-3-10
600V CVT-38SQ-3-10
600V CVT-60SQ-3-10
600V CVT-100SQ-3-10
600V CVT-150SQ-3-10
600V CVT-200SQ-3-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(m)
導体断面積
(mm2)
AWGサイズ
(AWG)
仕上り外径
(mm)
内部導体構成(素線数/素線径)
(本/mm)
内部導体外径
(mm)
絶縁体厚さ
(mm)

6,528円

1個

3日目

1088197/1.23.61

1,025円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

114621円形圧縮4.41

2,050円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

214621円形圧縮4.41

3,074円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

314621円形圧縮4.41

4,099円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

414621円形圧縮4.41

5,124円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

514621円形圧縮4.41

6,149円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

614621円形圧縮4.41

7,174円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

714621円形圧縮4.41

8,198円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

814621円形圧縮4.41

9,223円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

914621円形圧縮4.41

10,248円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1014621円形圧縮4.41

11,273円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1114621円形圧縮4.41

12,298円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1214621円形圧縮4.41

13,322円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1314621円形圧縮4.41

14,347円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1414621円形圧縮4.41

15,372円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1514621円形圧縮4.41

16,397円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1614621円形圧縮4.41

17,422円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1714621円形圧縮4.41

18,446円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1814621円形圧縮4.41

19,471円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1914621円形圧縮4.41

20,496円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2014621円形圧縮4.41

21,521円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2114621円形圧縮4.41

22,546円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2214621円形圧縮4.41

23,570円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2314621円形圧縮4.41

24,595円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2414621円形圧縮4.41

25,620円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2514621円形圧縮4.41

26,645円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2614621円形圧縮4.41

27,670円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2714621円形圧縮4.41

28,694円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2814621円形圧縮4.41

29,719円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2914621円形圧縮4.41

30,744円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3014621円形圧縮4.41

15,247円

1個

3日目

1022424円形圧縮5.51.2

23,879円

1個

3日目

1038128円形圧縮7.31.2

35,879円

1個

3日目

1060033円形圧縮9.31.5

59,879円

1個

3日目

101004/041円形圧縮122

90,103円

1個

3日目

101506/047円形圧縮14.72

113,856円

1個

3日目

10200-55円形圧縮172.5

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

芯数(芯) 3 定格電圧 600V シールド
シース(外被)色 アース線 なし シース(外被)材料 PVC(塩ビ)
絶縁体材料 ポリエチレン系 絶縁体色 黒/白/赤

600V CVT 単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: CVTとはどういう意味ですか。
回答: CVを3本(3芯)の為、3本=トリプルレックス型でありその頭文字をとりCVと呼んでいます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)