600V CV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

600V CV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
通常単価:
485円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

屋内外配線用の電力ケーブル。絶縁体に架橋ポリエチレン、シース(外装)に塩化ビニルを使用。
【特長】
・規格:JIS C 3605。電力用 定格600V 耐熱温度:90℃。シース色:黒を標準。
・線芯識別 単芯:白(又は、自然色)。
・線芯識別 2芯:黒・白(又は、自然色)。
・線芯識別 3芯:黒・白(又は、自然色)・赤。
・線芯識別 4芯:黒・白(又は、自然色)・赤・緑。
【用途】
・キュービクルから電灯分電盤・動力制御盤などの幹線としての使用。
・盤から大型電気機器への電源供給用配線として使用。

(i)ご注意

  • 【ROHS対応状況についてのお知らせ】
    ROHS10 非対応品となります。
    今後もランニングチェンジの予定はございませんので、ご了承ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら

PDF

型番

44 の型番候補があります候補を表示

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルの構造図と寸法

3心ケーブルの例の構造図

3心ケーブルの例の構造図

単心ケーブル

導体絶縁体厚さ
(mm)
シース厚さ
(mm)
仕上り外径
(約)
(mm)
最大
導体抵抗
(20℃)
(Ω/km)
試験電圧
(V/1分)
最小
絶縁抵抗
(MΩ・km)
概算質量
(kg/km)
許容電流基底温度40℃
(A)
公称
断面積
(mm2
構成又は形状
(本/mm)
外径
(mm)
100円形圧縮12.02.01.519.00.1832,5001,5001,100355

2心ケーブル

導体絶縁体厚さ
(mm)
シース厚さ
(mm)
仕上り外径
(約)
(mm)
最大
導体抵抗
(20℃)
(Ω/km)
試験電圧
(V/1分)
最小
絶縁抵抗
(MΩ・km)
概算質量
(kg/km)
許容電流基底温度40℃
(A)
公称
断面積
(mm2
構成又は形状
(本/mm)
外径
(mm)
27/0.61.80.81.510.59.421,5002,50012028
3.57/0.82.40.81.511.55.301,5002,50016039
5.57/1.03.01.01.513.53.401,5002,50022052
87/1.23.61.01.515.02.361,5002,00029065
  • ※ 許容電流は気中暗渠布設による。2心は1条布設とする。
  • ※ 単心の許容電流は3条S=2dの場合とする。2心以上は1条布設とする。
  • ※ 分割圧縮導体品は除く。

3心ケーブル

導体絶縁体厚さ
(mm)
シース厚さ
(mm)
仕上り外径
(約)
(mm)
最大
導体抵抗
(20℃)
(Ω/km)
試験電圧
(V/1分)
最小
絶縁抵抗
(MΩ・km)
概算質量
(kg/km)
許容電流基底温度40℃
(A)
公称
断面積
(mm2
構成又は形状
(本/mm)
外径
(mm)
27/0.61.80.81.511.09.421,5002,50015023
3.57/0.82.40.81.512.55.301,5002,50020033
5.57/1.03.01.01.514.53.401,5002,50029044
87/1.23.61.01.516.02.361,5002,00037054
14円形圧縮4.41.01.517.51.342,0001,50056076
22円形圧縮5.51.21.5210.8492,0001,500830100
38円形圧縮7.31.21.7250.4912,5001,5001,350140

4心ケーブル

導体絶縁体厚さ
(mm)
シース厚さ
(mm)
仕上り外径
(約)
(mm)
最大
導体抵抗
(20℃)
(Ω/km)
試験電圧
(V/1分)
最小
絶縁抵抗
(MΩ・km)
概算質量
(kg/km)
許容電流基底温度40℃
(A)
公称
断面積
(mm2
構成又は形状
(本/mm)
外径
(mm)
27/0.61.80.81.512.09.421,5002,50018023
3.57/0.82.40.81.513.55.301,5002,50025033
5.57/1.03.01.01.516.03.401,5002,50036044
  • ※ 許容電流は気中暗渠布設による。1条布設とする。
  • ※ 4心の許容電流は4心のうち1心を中性線として使用する場合とする。
型番
600V CV-2SQ-2-20
600V CV-2SQ-3-20
600V CV-2SQ-4-20
600V CV-3.5SQ-2-20
600V CV-3.5SQ-3-20
600V CV-3.5SQ-4-20
600V CV-5.5SQ-2-20
600V CV-5.5SQ-3-20
600V CV-5.5SQ-4-1
600V CV-5.5SQ-4-2
600V CV-5.5SQ-4-3
600V CV-5.5SQ-4-4
600V CV-5.5SQ-4-5
600V CV-5.5SQ-4-6
600V CV-5.5SQ-4-7
600V CV-5.5SQ-4-8
600V CV-5.5SQ-4-9
600V CV-5.5SQ-4-10
600V CV-5.5SQ-4-11
600V CV-5.5SQ-4-12
600V CV-5.5SQ-4-13
600V CV-5.5SQ-4-14
600V CV-5.5SQ-4-15
600V CV-5.5SQ-4-16
600V CV-5.5SQ-4-17
600V CV-5.5SQ-4-18
600V CV-5.5SQ-4-19
600V CV-5.5SQ-4-20
600V CV-5.5SQ-4-21
600V CV-5.5SQ-4-22
600V CV-5.5SQ-4-23
600V CV-5.5SQ-4-24
600V CV-5.5SQ-4-25
600V CV-5.5SQ-4-26
600V CV-5.5SQ-4-27
600V CV-5.5SQ-4-28
600V CV-5.5SQ-4-29
600V CV-5.5SQ-4-30
600V CV-8SQ-2-20
600V CV-8SQ-3-20
600V CV-14SQ-3-20
600V CV-22SQ-3-20
600V CV-38SQ-3-10
600V CV-100SQ-1-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(m)
導体断面積
(mm2)
AWGサイズ
(AWG)
芯数
(芯)
仕上り外径
(mm)
内部導体構成(素線数/素線径)
(本/mm)
内部導体外径
(mm)
絶縁体厚さ
(mm)
絶縁体色 その他規格

3,853円

1個

3日目

20214210.57/0.61.80.8黒/白JIS

5,054円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

202143117/0.61.80.8黒/白/赤JIS

6,478円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

202144127/0.61.80.8黒/白/赤/緑JIS

4,984円

1個

3日目

203.512211.57/0.82.40.8黒/白JIS

6,632円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

203.512312.57/0.82.40.8黒/白/赤JIS

8,704円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

203.512413.57/0.82.40.8黒/白/赤/緑JIS

6,844円

1個

3日目

205.510213.57/131黒/白JIS

9,160円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

205.510314.57/131黒/白/赤JIS

485円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

15.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

970円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

1,454円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

35.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

1,939円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

45.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

2,425円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

55.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

2,910円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

65.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

3,395円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

75.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

3,880円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

85.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

4,364円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

95.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

4,409円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

105.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

4,849円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

115.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

5,290円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

125.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

5,731円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

135.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

6,172円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

145.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

6,612円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

155.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

7,054円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

165.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

7,494円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

175.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

7,936円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

185.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

8,376円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

195.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

11,933円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

205.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

9,258円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

215.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

9,698円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

225.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

10,139円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

235.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

10,580円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

245.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

11,021円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

255.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

11,461円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

265.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

11,903円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

275.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

12,343円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

285.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

12,785円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

295.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

13,225円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

305.5104167/131黒/白/赤/緑JIS

8,740円

1個

3日目

20882157/1.23.61黒/白JIS

11,987円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20883167/1.23.61黒/白/赤JIS

19,405円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20146317.5円形圧縮4.41黒/白/赤JIS

29,617円

1個

3日目

20224321円形圧縮5.51.2黒/白/赤JIS

23,651円

1個

3日目

10381325円形圧縮7.31.2黒/白/赤JIS

19,232円

1個

3日目

101004/0119円形圧縮122JIS

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

定格電圧 600V シールド シース(外被)色
アース線 なし シース(外被)材料 PVC(塩ビ) 絶縁体材料 ポリエチレン系

600V CV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルのレビュー

評価 4.6 平均 4.6 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 大学での研究機器に使用2019/09/11
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    取付等は、学生が教育の一環として行います。配線が上手く出来るようになるのに少し時間が掛かりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 現場事務所の屋外配線用2018/06/18
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    現場事務所と屋外配電盤の間に使用。耐久性が高く取り回しもそれほど悪くありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    価格的にいいと思い、購入しました。品質も普通にいいと思います。またの機会に購入します。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: CVとCVD・CVTの違いはどのようなものですか。
回答: CVケーブルは、1本のケーブルを撚り合わせて施工性や許容電流値を向上させたものが3種類生産されています。CVDはCV-1Cのデュプレックス(2本撚り)、CVTはトリプレックス(3本撚り)と呼ばれており、電気方式に合わせて利用されています。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)