プラグアダプター AT520CM ステレオミニプラグ変換 モノラル標準プラグ変換

プラグアダプター AT520CM ステレオミニプラグ変換 モノラル標準プラグ変換
  • 数量スライド割引
通常単価:
986
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ミニプラグ変換用のプラグアダプター。
【特長】
・ステレオミニジャック⇒モノラル標準プラグ。
・信頼性の高い堅牢なメタルボディ。
・接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキ接点を使用。
【用途】
・モノラル標準ジャック付キーボードや電子楽器の音声をステレオミニプラグ付ヘッドホンで聴くときなどに。
※必ず分配方向(モノラル⇒ステレオ)でご使用ください。
※モノラル信号をステレオ信号に変換するアダプターではありません。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AT520CM

プラグアダプター ステレオミニプラグ変換-モノラル標準プラグ変換の特長

プラグアダプター ステレオミニプラグ変換-モノラル標準プラグ変換:関連画像

プラグアダプター ステレオミニプラグ変換-モノラル標準プラグ変換 製品イメージ

プラグアダプター ステレオミニプラグ変換-モノラル標準プラグ変換:関連画像

プラグアダプター ステレオミニプラグ変換-モノラル標準プラグ変換 接続イメージ

開発秘話

 

カートリッジの開発で創業してから早や半世紀。よりよい音を目指し楽しめるようこだわりの製品づくりを目指しております。

型番
AT520CM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

986円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ⇔RCA変換) 画像

オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ⇔RCA変換)

ミスミ

ステレオミニプラグを2芯RCAに変換します。CN2側がRCAプラグのためRCA端子内蔵の機器との接続に使用可能です。

オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ) 画像

オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)

ミスミ

両端ステレオミニプラグのハーネスです。オーディオ入出力端子を持つPCや計測機器との接続が可能です。

プラグアダプター AT501CS ステレオミニプラグ変換 ステレオ標準プラグ変換 画像

プラグアダプター AT501CS ステレオミニプラグ変換 ステレオ標準プラグ変換

オーディオテクニカ

ステレオ標準ジャック付きCDプレーヤーの音声をステレオミニプラグのヘッドホンで聴くときなどに。

基本情報

用途 オーディオ 端子形状 3.5φミニプラグ ケーブル種類 変換アダプタ
CN1 ステレオミニプラグ CN2 モノラル標準ジャック シリーズ GOLD LINK
接点部 金メッキ 特長 Fine

プラグアダプター AT520CM ステレオミニプラグ変換 モノラル標準プラグ変換の型番AT520CMのページです。
型番AT520CMに関する仕様情報を記載しております。

AT520CMで型番確定

プラグアダプター AT520CM ステレオミニプラグ変換 モノラル標準プラグ変換のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)