Kシリーズコネクタ キャップ

Kシリーズコネクタ キャップ
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,250円~
通常出荷日:
お見積り

防水キャップ。
【特長】
・本体材料:ニッケルメッキ真鍮(Ni 3μm)。
・ランヤード材料:ステンレススチール。
・クリンプフェルール材料:ニッケルメッキ真鍮+ポリオレフィン。
・最高使用温度:135℃。
【用途】
・LEMO丸型コネクタKシリーズの防水キャップ。

(i)ご注意

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番:BFGタイプの特長

製品画像

製品画像

  • 本体材料:ニッケルメッキ真鍮(Ni 3μm)
  • ランヤード材料:ステンレススチール
  • クリンプフェルール材料:ニッケルメッキ真鍮+ポリオレフィン
  • 最高使用温度:135℃
  • 防水性:Kシリーズの場合 IP68(IEC 60529)

仕様

寸法図

寸法図

パーツナンバーシリーズ寸法(mm)
ABLN
BFG.1K.100.NAS1K-1L16.0615.585
BFG.2K.100.NAS2K-2L19.5617.585
BFG.3K.100.NAS3K23.0622.0120

※備考
このキャップはアライメントキー(G)にのみ使用可能。
パーツナンバーの最後の文字(S)はOリングの材質(シリコンゴム)を表す。

型番:BREタイプの特長

製品画像

製品画像

  • 本体材料:ニッケルメッキ真鍮(Ni 3μm)
  • ランヤード材料:ステンレススチール
  • クリンプフェルール材料:ニッケルメッキ真鍮+ポリオレフィン
  • Oリング材料:シリコンゴムまたはFPM
  • 最高使用温度:135℃
  • 防水性:IP68(IEC 60529)

仕様

寸法図

寸法図

パーツナンバーシリーズ寸法(mm)
ABLMN
BRE.1K.200.NAS1K-1E-1L17.01220.0685
BRE.2K.200.NAS2K-2E-2L20.51424.0885
BRE.3K.200.NAS3K-3E24.01428.08120

※備考
このキャップはどのアライメントキーにも適応可。
パーツナンバーの最後の文字(S)はOリングの材質(シリコンゴム)を表す。

型番
BFG.1K.100.NAS
BFG.2K.100.NAS
BFG.3K.100.NAS
BRE.1K.200.NAS
BRE.2K.200.NAS
BRE.3K.200.NAS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS適合コネクタ形状 適合シェルサイズ 保護機能(耐環境性)

3,250円

1個あり

お見積り

10プラグ1KIP61

3,580円

1個あり

お見積り

10プラグ2KIP61

4,216円

1個あり

お見積り

10プラグ3KIP61

3,340円

1個あり

お見積り

10レセプタクル1KIP68

3,840円

1個あり

お見積り

10レセプタクル2KIP68

4,687円

1個あり

お見積り

10レセプタクル3KIP68

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

Kシリーズコネクタ キャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)