(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVCチューブ

PVCチューブ
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
4,000円~
通常出荷日:
15日目
【特長】
・塩ビの絶縁チューブです。
【用途】
・電線の保護。

PDF

型番

20 の型番候補があります候補を表示

PVCチューブ:関連画像

 

PVCチューブ:関連画像

型番

PVC3.0-4.0 クロ

PVC3.5-4.5 クロ

PVC4.0-5.0 クロ

PVC4.5-5.5 クロ

PVC5.0-6.0 クロ

PVC5.5-6.5 クロ

PVC6.0-7.0 クロ

PVC6.5-7.5 クロ

PVC7.0-8.0 クロ

PVC7.5-8.5 クロ

PVC8.5-9.5 クロ

PVC9.0-10.0 クロ

PVC9.5-10.5 クロ

PVC10.0-11.0 クロ

PVC11.0-12.0 クロ

PVC12.0-13.0 クロ

PVC13.0-14.0 クロ

PVC14.0-15.0 クロ

PVC15.0-16.2 クロ

PVC16.0-17.2 クロ

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
内径
(mm)

5,214円

3個

15日目

1000 3

6,000円

3個

15日目

800 3.5

6,643円

3個

15日目

800 4

7,500円

3個

15日目

800 4.5

8,143円

3個

15日目

600 5

8,929円

3個

15日目

600 5.5

7,714円

3個

15日目

500 6.0

8,343円

3個

15日目

500 6.5

8,914円

3個

15日目

400 7

9,600円

3個

15日目

400 7.5

8,014円

3個

15日目

350 8.5

5,657円

3個

15日目

300 9

5,943円

3個

15日目

300 9.5

6,286円

3個

15日目

250 10

6,857円

3個

15日目

250 11

4,000円

3個

15日目

200 12

4,308円

3個

15日目

175 13

4,286円

3個

15日目

150 14

5,571円

6個

15日目

100 15

5,929円

3個

15日目

100 16

Loading...

  1. 1
 

基本情報

材質 PVC

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVCチューブ

PVCチューブ

    マーカー用絶縁チューブ

    マーカー用絶縁チューブ

      常温収縮チューブ

      常温収縮チューブ

        常温収縮チューブ

        常温収縮チューブ

          フラットチューブ TMCシリーズ

          フラットチューブ TMCシリーズ

            汎用ビニールチューブ

            汎用ビニールチューブ

              SPX 補強熱スリーブ

              SPX 補強熱スリーブ

                ビニールチューブ(白)

                ビニールチューブ(白)

                  ビニールチューブ(黒)

                  ビニールチューブ(黒)

                    5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白)

                    5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白)

                      融着スリーブ

                      融着スリーブ

                        5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒)

                        5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒)

                          5.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(黒)

                          5.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(黒)

                            メーカー エスケイ工機 JAPPY デンカエレクトロン ELPA朝日電器 東洋技研 ミスミ 日東工業 デンカエレクトロン デンカエレクトロン エスコ 河村電器産業 エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            4,000円~ 1,482円~ 3,050円~ 1,128円~ 4,168円~ 536円~ 3,189円~ 278円~ 398円~ 1,039円 2,989円~ 1,039円 1,859円
                            通常出荷日 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 PVC - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)