GHDコネクタ

GHDコネクタ
  • 数量スライド割引
通常単価:
209円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

薄型TV・AV機器等、高密度な基板設計に対応するため、1.25mmピッチの2列タイプを開発。小型設計ながら良好な作業性を実現しました。
【特長】
・強ロック構造です。
・低挿抜力です。
・コンタクト変形防止。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
BM40B-GHDS-G-TF(LF)(SN)
SM20B-GHDS-GAN-TF
SM30B-GHDS-GAN-TF
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コネクタシリーズ頭文字 芯数 接続方向 仕様 その他規格

296円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

G・H・I40ストレートトップ型UL94V-0

209円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

G・H・I20アングルサイド型UL94V-0

267円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

G・H・I30アングルサイド型UL94V-0

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

コネクタ形状 角型 G・H・I GHD 適用ピン・コンタクト オス(プラグ)
用途 プリント基板用 許容電流(A) AC/DC1 許容電圧(V) AC/DC50
保護機能(耐環境性) 代表規格 UL 商品分類 ベース
ナチュラル(アイボリー) ピッチ(mm) 1.25 適用電線範囲(AWG) #30~26
製品形態 エンボステーピング

GHDコネクタのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 製作依頼された製品に使用しました2019/10/16
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    当社はお客様より製作を依頼された製品プリント基板にお客様より支給された部品を実装する仕事をしています。作業時に部品数が足りない時にお客様の了解を取り、緊急対応でミスミに同じ部品を手配、購入しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)