17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3MTM フラットケーブル3365シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M<SUP>TM</SUP> フラットケーブル3365シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3365-10

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フラットケーブルは、スタンダードソケット/ヘッダーなどの一括圧接結線方式コネクタに適合する。
【特長】
・様々な圧接型コネクタに適用できる1.27mmピッチ、28AWG。
・柔軟性と長期信頼性の高いより線構造。
・引き裂くことで、分岐ハーネスやバラ線結線にも対応。
※1本あたりの長さは、300フィートの製品となります。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

AWGサイズ(AWG)
28
芯数(芯)
10
定格電圧
300V
シールド
絶縁体材料
PVC(塩ビ)
特長
グレイケーブル
内部導体
スズめっき軟銅より線(36AWG×7本)
幅(mm)
12.7
備考
灰色、赤色(片側)マーキング
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト