HWシリーズ コントロールボックス セレクタスイッチ付

HWシリーズ コントロールボックス セレクタスイッチ付
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,479
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

フィンガープロテクション構造を実現したセレクタスイッチ。
【特長】
・べ一スマウント形コンタクトプロツク、SS端子搭載。
・配線をボックスベース側に、操作部ユニットをボックスカバー側に分割。
・配線時に電線引き回しの作業性が向上。
・フィンガープロテクション構造(感電防止力バーとハウジングの一体化)を実現。
・配線後の感電防止カバーの取り付け工程を省き、装着忘れ等を防ぐ(VDEO106,Part100準拠)。
・国内で主流の管用ねじG1/2、欧州で主流のドイツ電線管ねじPG16のコネクタ使用が可能。
・※本体にはコネクタが付属していません。
・BOXの材質には、強度と耐環境性に優れたPA6フィラー強化材樹脂を採用。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、[CH-A] CH形ボックス(防塵パッキン付)はこちら
    2、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら
    3、フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズはこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HW1X-S2T11

HWシリーズコントロールボックス セレクタスイッチ付の仕様

HWシリーズ コントロールボックス セレクタスイッチ付:関連画像

セレクタスイッチ付 HW1X-S形の外観

HWシリーズ コントロールボックス セレクタスイッチ付:関連画像

パネルへの取り付け寸法

 

(単位:mm)

 

HWシリーズ コントロールボックス セレクタスイッチ付:関連画像

適正締付トルク:1.0~1.3N・m、圧着端子の最大取付個数:2個

 

(単位:mm)

 

性能仕様

標準使用状態 使用周囲温度 -25~+60℃(ただし、氷結しないこと。)
保存周囲温度 -40~+80℃(ただし、氷結しないこと。)
使用周囲湿度 45~85% RH(ただし、結露しないこと。)
定格絶縁電圧 600V
接触抵抗 50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガ)
感電保護クラス ClassII(IEC61140)
耐電圧 充電部と非充電部間 AC2500・1分間
耐振動 誤動作:5~55Hz、片振幅0.5mm
耐久:30Hz、片振幅1.5mm
耐衝撃 誤動作:100m/s2
耐久:1000m/s2
機械的寿命 押ボタンスイッチ モメンタリ形……500万回以上
セレクタスイッチ/プッシュロックターンリセットスイッチ/プッシュロック鍵リセットスイッチ……50万回以上
電気的寿命 押ボタンスイッチ……50万回以上(注1)
セレクタスイッチ……50万回以上(注2)
プッシュロックターンリセットスイッチ/プッシュロック鍵リセットスイッチ……50万回以上(注3)
(注1)開閉頻度1,800回/時、使用率40%で開閉。
(注2)開閉頻度1,200回/時、使用率40%で開閉。
(注3)開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉。
コンジット口 φ23のノックアウト加工
(ボックス上面、下面に各1か所)
適合コネクタ G1/2 または PG16(ただし、樹脂製)
適合電線 単線:<baseup-15>φ1.6mm以下
撚線:2.0mm2以下
取付ねじ M4 2本 締付トルク1.4~2.0N・m
保護構造 IP65(IEC60529)、防噴流形(JISC0920)
質量(約) 157g(HW1X-BM111形)
155g(HW1X-BV401R形)
170g(HW1X-BV402R形)

使用上の注意

HWシリーズ コントロールボックス セレクタスイッチ付:関連画像

パネルへの取り付け方法

パネルへの取り付け方法

M4ねじ2本を使用していただき、ゆるみ止めのため平ワッシャ、スプリングワッシャをご使用の上、お取り付けください。(取付ねじ推奨締付トルク1.4~2.0N・m)なお、取付ねじ長さは、取付パネル板厚を考慮の上、お決めください。

HWシリーズ コントロールボックス セレクタスイッチ付:関連画像

適合コネクタおよび取り付け

適合コネクタおよび取り付けについて

コネクタは、コントロールボックス側面のコンジット口を打抜いて取り付けてください。打抜きに際しては、ベースに内蔵されているコネクタ取付け用ロックナットを取り外した後、ドライバ先端をあて軽くたたいて打抜いてください。また、コンジット口のヒビ・バリは防水性能を損なう原因となりますので、ご注意ください。

  • ※ その他仕様につきましてはカタログを参照してください。
型番
HW1X-S2T11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特記

5,479円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

コネクタ取付ロックナットは、2個付属しております。

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 セレクタ 形状 丸型 取付穴 2-φ4.6
照光 接点構成(キーロック、セレクタ) 1a1b 鍵付き
ノッチ数 2 停止・リターン 各位置停止 端子形状 ねじ端子
保護機能(耐環境性) IP65 代表規格 UL / TUV / CSA 寸法 縦(mm) 74
寸法 横(mm) 70 寸法 奥行(mm) 79 電流容量 AC110Vの時(A) 10
電流容量 DC24Vの時(A) 8 操作部形状 矢形 ノッチ角度(度) 90
特長 付属コネクタ取付ロックナット:ねじサイズG1/2 端子構成/接点動作(ノッチ位置) カタログ参照必須

HWシリーズ コントロールボックス セレクタスイッチ付の型番HW1X-S2T11のページです。
型番HW1X-S2T11に関する仕様情報を記載しております。

HW1X-S2T11で型番確定

HWシリーズ コントロールボックス セレクタスイッチ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)