HS1C-K形keyインタロック付安全スイッチ

HS1C-K形keyインタロック付安全スイッチ
  • 数量スライド割引
通常単価:
29,899円~
通常出荷日:
80日目

鍵の操作と機械内持込みにより作業者の安全を確保。
大形設備や機械などのホステッジコントロールを実現。
【特長】
・機械運転中は扉/鍵を確実にロック。
・鍵の取外しにより扉をロック解除し、負荷回路や制御回路の遮断状態を保持。
・危険場所への持ち込みなど、携帯用の鍵として最適。
・鍵番号の選択が可能(30種)で、近接する設備間での互換性をなくすことが可能。
・アクチュエータの挿入は2方向から可能。
・本体は堅牢なアルミダイカスト製で、保護構造はIP67を実現。

PDF

型番

17 の型番候補があります候補を表示

 
型番
HS1C-K244R-G-T004
HS1C-K244R-G-T005
HS1C-K244R-G-T006
HS1C-K244R-G-T007
HS1C-K244R-G-T008
HS1C-K244R-G-T009
HS1C-K244R-G-T010
HS1C-K244R-R-T001
HS1C-K244R-R-T002
HS1C-K244R-R-T003
HS1C-K244R-R-T004
HS1C-K244R-R-T005
HS1C-K244R-R-T006
HS1C-K244R-R-T007
HS1C-K244R-R-T008
HS1C-K244R-R-T009
HS1C-K244R-R-T010
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 内蔵LED球色 代表規格 備考

36,899円

1個

80日目

鍵番号T004CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

29,899円

1個

80日目

鍵番号T005CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

36,899円

1個

80日目

鍵番号T006CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

29,899円

1個

80日目

鍵番号T007CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

36,899円

1個

80日目

鍵番号T008CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

29,899円

1個

80日目

鍵番号T009CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

36,899円

1個

80日目

鍵番号T010CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

36,899円

1個

80日目

鍵番号T001CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

36,899円

1個

80日目

鍵番号T002CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

29,899円

1個

80日目

鍵番号T003CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

36,899円

1個

80日目

鍵番号T004CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

36,899円

1個

80日目

鍵番号T005CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

29,899円

1個

80日目

鍵番号T006CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

36,899円

1個

80日目

鍵番号T007CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

36,899円

1個

80日目

鍵番号T008CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

36,899円

1個

80日目

鍵番号T009CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

36,899円

1個

80日目

鍵番号T010CE/UL/CCC/TUV/CUL/CSAトルクスねじ専用特殊レンチ(HS9Z-T1形)は本体に付属しています

Loading...

  1. 1

基本情報

電流容量 AC125Vの時(A) 10 電流容量 DC30Vの時(A) 6 本体色
保護構造(IP) IP67 ランプ LED(DC24V) 接点構成 1NC+1NC
モニタスイッチ・モニタ回路 接点構成 1NC+1NC

HS1C-K形keyインタロック付安全スイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)