(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュシルエットスイッチ パイロットライト用レンズ【5個入り】 (LW9Z-L15CPN05)

フラッシュシルエットスイッチ パイロットライト用レンズ LW9Z-L15CPN05
通常単価:
348
通常出荷日:
60日目

【特長】
・フラッシュシルエットスイッチ。
・パイロットライト用レンズです。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LW9Z-L15CPN05

 
型番
LW9Z-L15CPN05
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 外径・寸法
(mm)
備考

348円

5個入り

2パック

60日目

透明パイロットライト丸突形用φ22.6×H5.8照光色がW(乳白)・PW(ピュアホワイト)およびボタン色がLW(乳白)・LB(黒)の時はC(透明)タイプのレンズを使用します。

Loading...

  1. 1

基本情報

適用 フラッシュシルエットスイッチ LWシリーズ 材質(本体) ポリアリレート樹脂

フラッシュシルエットスイッチ パイロットライト用レンズの型番LW9Z-L15CPN05のページです。
型番LW9Z-L15CPN05に関する仕様情報を記載しております。

LW9Z-L15CPN05で型番確定

フラッシュシルエットスイッチ パイロットライト用レンズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LW9Z-L15APN05
LW9Z-L15GPN05
LW9Z-L15RPN05
LW9Z-L15SPN05
LW9Z-L15YPN05
LW9Z-L25APN05
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 外径・寸法
(mm)
備考

348円

5個入り

2パック

60日目

アンバーパイロットライト丸突形用φ22.6×H5.8照光色がW(乳白)・PW(ピュアホワイト)およびボタン色がLW(乳白)・LB(黒)の時はC(透明)タイプのレンズを使用します。

348円

5個入り

2パック

60日目

パイロットライト丸突形用φ22.6×H5.8照光色がW(乳白)・PW(ピュアホワイト)およびボタン色がLW(乳白)・LB(黒)の時はC(透明)タイプのレンズを使用します。

348円

5個入り

2パック

60日目

パイロットライト丸突形用φ22.6×H5.8照光色がW(乳白)・PW(ピュアホワイト)およびボタン色がLW(乳白)・LB(黒)の時はC(透明)タイプのレンズを使用します。

348円

5個入り

2パック

60日目

パイロットライト丸突形用φ22.6×H5.8照光色がW(乳白)・PW(ピュアホワイト)およびボタン色がLW(乳白)・LB(黒)の時はC(透明)タイプのレンズを使用します。

348円

5個入り

2パック

60日目

パイロットライト丸突形用φ22.6×H5.8照光色がW(乳白)・PW(ピュアホワイト)およびボタン色がLW(乳白)・LB(黒)の時はC(透明)タイプのレンズを使用します。

348円

5個入り

2パック

60日目

アンバーパイロットライト角突形用□22.8×H5.3照光色がW(乳白)・PW(ピュアホワイト)およびボタン色がLW(乳白)・LB(黒)の時はC(透明)タイプのレンズを使用します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)