AGA形多列タイプコントロールボックスアクセサリ 中板

AGA形多列タイプコントロールボックスアクセサリ 中板
通常単価:
1,989
通常出荷日:
80日目

【特長】
・内部配線する場合に、端子台の取付け、内部ユニット(リレー、タイマーなど)の取付けに使用します。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
AGZ-P2
AGZ-P3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法
(mm)
適用機種

1,989円

1個

80日目

270×145AGA480/580用

1,989円

1個

80日目

320×210AGA680/690用

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

材質 SPCC 厚さ(mm) 2.3

AGA形多列タイプコントロールボックスアクセサリ 中板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)