(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

角形表示灯 渡り金具【10個入り】

角形表示灯 渡り金具
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
249円~
通常出荷日:
10日目

【特長】
・角形表示灯用渡り金具です

PDF

型番

9 の型番候補があります候補を表示

 
型番
LJ-1PN10
LJ-3PN10
LJ-4PN10
LJ-5PN10
LJ-7PN10
LJ-8PN10
LJ-9PN10
LJ-10PN10
LJ-11PN10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用 特徴 パック入り数 外径・寸法
(mm)

249円

10個入り

3パック

10日目

全面照光(白熱球1灯) / 全面照光/2分割照光(白熱球2灯) / 全面照光(白熱球)SLD30形 / SLD72形同種10W43.8×D10.7

249円

10個入り

3パック

10日目

全面照光(LED) / 全面照光(白熱球)SLD24形 / SLD40形10(左右5セット)W56.4×D11.5

249円

10個入り

3パック

10日目

2分割照光/チェック端子(LED)SLD40形10(左右5セット)W55×D6

249円

10個入り

3パック

10日目

全面照光(白熱球1灯) / 全面照光/2分割照光(白熱球2灯) / 全面照光(白熱球)SLD44形 / SLD48形同種5W48×D10.9

948円

10個入り

1パック

10日目

全面照光/3分割照光(白熱球3灯)SLD72形同種5W79.8×D10.7

948円

10個入り

1パック

10日目

全面照光/3分割照光(白熱球3灯)SLD48形-W87.8×D10.7

948円

10個入り

1パック

10日目

3分割照光(LED/白熱球3灯)SLD96形-W103.8×D10.7

948円

10個入り

1パック

10日目

全面照光/2分割照光(LED/白熱球2灯)SLD96形同種10W104.4×D11.5

948円

10個入り

1パック

10日目

チェック端子(LED)SLD96形同種10W103×D6

Loading...

  1. 1

基本情報

厚み(mm) 0.5

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)