φ10 小形コントロールユニット 記名板【5個入り】

φ10 小形コントロールユニット 記名板
通常単価:
458円~
通常出荷日:
40日目

【特長】
・φ10小形コントロールユニット記名板。
・乳白色。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
AL1H-WPN05
AL1M-WPN05
AL1Q-WPN05
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 寸法
(mm)

458円

5個入り

2パック

40日目

長角形12.5×8.5

478円

5個入り

2パック

40日目

丸形φ8.5

478円

5個入り

2パック

40日目

正角形□8.5

Loading...

  1. 1

基本情報

適用 A1シリーズ 乳白 パック入り数(個) 5

φ10 小形コントロールユニット 記名板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)