(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

HN2P形角形表示灯用 レンズ【5個入り】

HN2P形角形表示灯用 レンズ
通常単価:
1,189
通常出荷日:
10日目

【特長】
・HN2P形角形表示灯用のレンズです。
・透明。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HN9Z-LCPN05

 
型番
HN9Z-LCPN05
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,189円

5個入り

1パック

10日目

Loading...

  1. 1

基本情報

透明 材質 ポリアリレート樹脂 パック入り数 5
厚み(mm) 6

HN2P形角形表示灯用 レンズの型番HN9Z-LCPN05のページです。
型番HN9Z-LCPN05に関する仕様情報を記載しております。

HN9Z-LCPN05で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)