(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 拡散板【5個入り】

φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 拡散板
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
278
通常出荷日:
40日目

【特長】
・φ8・10・12・16APシリーズLED式小形表示灯の拡散板です

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AP1M-PN2WPN05

 
型番

AP1M-PN2WPN05

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?

278円

5個入り

2パック

40日目

10

Loading...

  1. 1

基本情報

乳白 適用 AP1M形用 特徴 丸突形用
パック入り数 5

φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 拡散板の型番AP1M-PN2WPN05のページです。
型番AP1M-PN2WPN05に関する仕様情報を記載しております。

AP1M-PN2WPN05で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 拡散板

φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 拡散板

    φ22 コントロールユニット 表示灯用記名板

    φ22 コントロールユニット 表示灯用記名板

      φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 記名板

      φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 記名板

        φ16 小形コントロールユニット 記名板

        φ16 小形コントロールユニット 記名板

          φ22 コントロールユニット 防水レンズ

          φ22 コントロールユニット 防水レンズ

            SLDシリーズ角形表示灯 記名板

            SLDシリーズ角形表示灯 記名板

              SLDNシリーズ角形表示灯 遮光板

              SLDNシリーズ角形表示灯 遮光板

                HN2P形角形表示灯用 記名板

                HN2P形角形表示灯用 記名板

                  AP6S 小形表示灯 拡散板

                  AP6S 小形表示灯 拡散板

                    SLDシリーズ角形表示灯 色板

                    SLDシリーズ角形表示灯 色板

                      フラッシュシルエットスイッチ パイロットライト用レンズ

                      フラッシュシルエットスイッチ パイロットライト用レンズ

                        SLDNシリーズ角形表示灯 渡り金具

                        SLDNシリーズ角形表示灯 渡り金具

                          SLDNシリーズ角形表示灯 色板

                          SLDNシリーズ角形表示灯 色板

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格
                            (税別)
                            278円 248円~ 278円~ 198円~ 248円~ 198円~ 318円 198円 278円 248円~ 348円 249円~ 108円~
                            通常出荷日 40日目   10日目~   10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   10日目   10日目   50日目   10日目   60日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            乳白 乳白 乳白 乳白色 - - - 乳白 - - - - -
                            適用 AP1M形用 TWシリーズ - - TWシリーズ - - - - - フラッシュシルエットスイッチ LWシリーズ - -
                            特徴 丸突形用 - 丸平形用 - - - - - - - - 感電防止カバー付 -
                            パック入り数 5 5 5 5 5 - - 5 - - - 5 -

                            φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 拡散板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)