Mini-USBコネクタ UX60Sシリーズ

Mini-USBコネクタ UX60Sシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
43円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

USB2.0規格に準拠したMini-USBコネクタです。従来品に比べ奥行きを省スペース設計にしています。

【特長】
・USB2.0規格準拠:最大480Mbpsの高速伝送が可能で、パソコン周辺機器等の接続に適しています。
・奥行き省スペース設計:奥行きは7.0mmの省スペース設計となっていますのでセットの実装スペース削減が可能です。
・自動実装対応:エンボステープでの供給に対応し、自動実装への対応が可能です。
・また、レセプタクル上面へ吸着用の耐熱テープの有るタイプも対応可能です。
在庫品はカット品の為、返品・キャンセル不可となります。ご了承ください。

(i)ご注意

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
UX60RA-MB-5ST
UX60SA-MB-5ST
UX60SC-MB-5S8
UX60SC-MB-5ST
UX60SC-MB-5ST(80)
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSコネクタシリーズ頭文字 仕様 特徴 コンタクトピッチ
(mm)
使用温度範囲
(℃)

64円

5個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10S・T・U----30~+75
-

138円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10S・T・U嵌合誘い形状付き金属シールド形状:SMT0.8-30~+75
-

56円

5個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10S・T・U標準金属シールド形状:DIP(0.8mm長)0.8-30~+75
-

49円

5個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10S・T・U標準金属シールド形状:SMT0.8-30~+75

43円

5個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10S・T・U----30~+75

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

S・T・U UX60S コンタクトセックス メス 芯数 5
コネクタタイプ プリント基板用 定格電流(A) 1 許容電圧(V) AC5
結線方法 基板実装(SMT) 接続方向 アングル 端子接触部のめっき
商品分類 コネクタ カット販売

Mini-USBコネクタ UX60Sシリーズのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    使いやすい薄型のRoHS対応品 コネクタで、1つから購入できるので助かりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)