• 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

JRシリーズ用 端子圧着工具

JRシリーズ用 端子圧着工具
  • 数量スライド割引
通常単価:
61,086
通常出荷日:
3日目

JRシリーズ用 端子圧着工具です。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
JRC-TC-11
JRC-TC-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合電線 備考

61,086円

1個あり

3日目

AWG 16コンタクト径φ1用はRMシリーズと共通です。

61,086円

1個あり

3日目

AWG 20~18コンタクト径φ1用はRMシリーズと共通です。

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 手動圧着工具 特徴 コンタクト径φ1.6用 適用シリーズ JRシリーズ
適合機種 JRC-PC-112、JRC-SC-112

JRシリーズ用 端子圧着工具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)