(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅箔・より線平形ケーブル用プラグ

銅箔・より線平形ケーブル用プラグ
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
135円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能

【特長】
・銅箔・より線平形ケーブル用プラグです。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番

TM3P-44P

TM3P-62P

TM3P-64P

TM3P-66P

TM8P-88P

型番関連通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?開口部サイズ 芯数 コネクタ規格

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104芯 4 RJ11(4極/4芯)

135円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106芯 2 RJ11(6極/2芯)

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106芯 4 RJ11(6極/4芯)

145円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106芯 6 RJ11(6極/6芯)

162円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

108芯 8 RJ-45

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 プラグ シールド 無(UTP) 適合ケーブル(線種) より線
仕様 一般品 EMI対策

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

銅箔・より線平形ケーブル用プラグのレビュー

評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 検査をするための治具のより線平形ケーブルのコネクタとして使用2018/08/13
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    検査をするための治具のより線平形ケーブルのコネクタとして使用しています。すぐに在庫があるものということで選定しました。以来長年使用しています。ツメは折れやすいのもありますが、頻繁に抜き差しもしませんし、治具なのであまり気にしません。わざと折って使うこともあります。壊れても直すことができますので心配はないです。ケーブルの根元が曲がったり断線しやすいので、接着剤で固めたりしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)