単線ケーブル用モジュラープラグ

単線ケーブル用モジュラープラグ
  • 数量スライド割引
通常単価:
193
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

LANコネクタ 単線ケーブル用モジュラープラグ。
【特長】
・単芯ケーブルに対応。
・RJ-11(6C6P)RJ-45(8C8P)に準拠。
【用途】
・ネットワークや電話回線用に最適。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TM20P-88P

この商品の特長

単線ケーブル用モジュラープラグ:関連画像

フラット及びI/Oケーブル用モジュラープラグ
TM-Pシリーズ

仕様

コネクタ形状 プラグ
ハーネス品 はい
ケーブル長 330, 1000, 200, 955, 3000, 1500, 5000, 120, 6028, 1550, 2160, 2000, 400, 2130 mm
一般呼称 RJ-11, RJ-45
準拠規格 FCC
開口部サイズ 6, 8, 12, 4
極数 12, 8, 4, 6, 2, 24
ポート数 2, 1
シールド機能
結線方法 ピアッシング
接点部めっき
定格電流 0.5 A
定格電圧(AC) AC 125, 30 V
定格電圧(DC) DC 42 V
適合電線タイプ ノンシールドケーブル
適合電線サイズ (AWG) Min. AWG 26, 24
適合電線サイズ (AWG) Max. AWG 26, 24
挿抜回数 200
使用温度範囲 (Max.) 60, 65, 80℃
使用温度範囲 (Min.) -25℃
型番
TM20P-88P
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS備考

193円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10導体径φ0.65でご使用の場合、絶縁体径寸法によっては6芯及び8芯フル結線が出来ない場合があります。

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 プラグ シールド 無(UTP) 適合ケーブル(線種) 単線
仕様 一般品 開口部サイズ 8芯 芯数 8
EMI対策 コネクタ規格 RJ-45

単線ケーブル用モジュラープラグの型番TM20P-88Pのページです。
型番TM20P-88Pに関する仕様情報を記載しております。

TM20P-88Pで型番確定

単線ケーブル用モジュラープラグのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    もともと他の箇所でも使っていたので、リピートで購入しました。他のメーカーの商品もいつくか試したことがありましたが、遜色ないと思います。品質も特に気になるところはありませんし、取り付けも問題はありませんでした。1度きりで抜き差しもないので、耐久性も問題ありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • お得意先様で使用している機器のモジュラープラグとして2018/12/26
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    お得意先様で使用している機器のモジュラープラグとして使用しており購入しています。機器のコネクタの相手側でありますので選定しています。そのコネクタにケーブルを取り付けて納品していますが、特に支障ありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)