新SC・NEO SC 単独設置形サーマルリレー用 端子カバー

  • 数量スライド割引
通常単価:
298円~
通常出荷日:
30日目

単独設置形サーマルリレー用 端子カバー (主、補助端子)。
【特長】
・端子充電部の露出を防止し、作業者の保守・点検時の安全性を高めます。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
SZ-RN6T
SZ-T14
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用機種(サーマルリレー)

1,589円

1個あり

30日目

TR(TK)-N6H形

298円

2個

30日目

TR(TK)-N2H形

Loading...

  1. 1

新SC・NEO SC 単独設置形サーマルリレー用 端子カバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)