(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ16シリーズ用 速結用ソケット

φ16シリーズ用 速結用ソケット
  • 数量スライド割引
通常単価:
996円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

φ16コマンドスイッチAR16・DR16・AF16・DF16用結線用ソケット。
【特長】
・配線省力化をサポート。
・簡単配線ではんだ付け不要。
・分岐用端子付きで分岐配線(渡り)が容易。
【用途】
・スイッチに組合せることで速結端子形スイッチとして使用可能。

(i)ご注意

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

φ16シリーズ用 速結用ソケットの特長

φ16シリーズ用 速結用ソケット:関連画像

φ16シリーズ用 速結用ソケットのイメージ図

  • スイッチに組合せることで速結端子形スイッチとして使用可能。
  • 配線は電線の被覆を剥いて挿入口のボタンを押しながら差し込むだけの簡単配線(はんだ付け不要)。
  • 分岐用端子付きで分岐配線(渡り)が容易。
型番
AR6S690-L1
AR6S690-L2
AR6S690-LX
AR6S690-R1
AR6S690-R2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用

996円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

照光押しボタンスイッチ1c接点用

996円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

照光押しボタンスイッチ2c接点用

1,477円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

表示灯用

1,477円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

セレクタスイッチ1c接点用 / 押しボタンスイッチ1c接点用

1,275円

1個あり

20日目

セレクタスイッチ2c接点用 / 押しボタンスイッチ2c接点用

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

使用用途 スイッチ(オプション・その他) 接続可能電線 より線/単線/棒端子(フェルール) 電線接続可能範囲(mm2) 0.3~0.75

φ16シリーズ用 速結用ソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)