BH MINI用 分岐導体

BH MINI用 分岐導体
通常単価:
148円~
通常出荷日:
2日目

三菱遮断器。
【特長】
・BHMINI用。
【用途】
・分岐導体。

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

BH MINI用 分岐導体の仕様

BJ-1N イメージ

BJ-1N イメージ

BJ-2N イメージ

BJ-2N イメージ

BJ-1V イメージ

BJ-1V イメージ

BJ-2V イメージ

BJ-2V イメージ

製品名形名用途材料
分岐用導帯BJ-1N母線ブスバーと分岐遮断器をつなぐ導帯で、N 相片側分岐用。銅ブスバー T2
(BJ-2Vのみ絶縁チューブ付き)
無光沢すずめっき
BJ-2N母線ブスバーと分岐遮断器をつなぐ導帯で、N 相両側分岐用。
BJ-1V母線ブスバーと分岐遮断器をつなぐ導帯で、電圧相片側分岐用。
BJ-2V母線ブスバーと分岐遮断器をつなぐ導帯で、電圧相両側分岐用。
型番
BJ-1N
BJ-1V
BJ-2N
BJ-2V
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS用途

148円

20個

2日目

6N 相片側分岐用

285円

50個

2日目

6電圧相片側分岐用

450円

50個

2日目

6N 相両側分岐用

341円

50個

2日目

6電圧相両側分岐用

Loading...

  1. 1

PDFダウンロード

  • ※三菱電機Webサイトへリンクします。

商品担当おすすめ

BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器 画像

BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器

三菱電機

電源側プラグイン構造のため、ワンタッチ取り付け、停電作業時間の短縮が可能な分電盤用遮断器。

BH MINI用 バーサポート 画像

BH MINI用 バーサポート

三菱電機

BH-CP1/CP2、BV-CP1/CP2用、オプション、バーサポート。

基本情報

適用機種 BH-C1/C2、BV-C1/C2

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)