(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

T-51HAVシリーズ 交流電圧トランスデューサ

T-51HAVシリーズ 交流電圧トランスデューサ
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
-
通常出荷日:
お見積り

交流電圧トランスデューサ。
【特長】
・高性能しかも小形モジュール化を実現。
・盤設計が容易な小形モジュール化。
・小形モジュール化を追求し、外形寸法は2種類です。
・入出力端子は、セルフアップねじを採用。
・セルフアップねじの採用により配線の作業性が向上します。
・電源表示ランプ付、動作表示として補助電源表示ランプ(LED赤色)を装備。
・三菱のエレクトロニクス技術を駆使。
・厳選された電子部品を採用。雷サージ、開閉サージやノイズを配慮した設計です。
【用途】
・交流電圧を直流信号に変換するときに。

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。

型番

12 の型番候補があります候補を表示

T-51シリーズの仕様


形名 階級 入力(AC) 出力(DC) リップル
応答時間
消費VA 補助電源 質量
電圧 周波数 電圧または電流と負荷

T-51HAV 0.5 150V
300V
50-60Hz
共用
1mA:0~5kΩ
5mA:0~1kΩ
4~20mA:0~600Ω
100mV: 5kΩ~∞
1V: 5kΩ~∞
5V: 5kΩ~∞
10V:10kΩ~∞
1~5V: 5kΩ~∞
P-P 1%以下
1秒以下
150V:0.4
300V:0.8
AC110V
+10%
-15%
50-60Hz共用
消費VA 3
0.4kg
  • ※ 入力電圧の波形が歪んでいる場合は誤差が生じることがあります。(第3高調波15%含有において、±2.0%程度)

製作可能範囲

入力 50~300V
出力 0.1~20mA
50mV~10V
補助
電源
AC 100、105、110、115、120V +10%
200、210、220、230、240V -15%

接続図

T-51HAVシリーズ 交流電圧トランスデューサ:関連画像

注1:低圧回路において計器用変圧器(VT)の二次側接地は不要です。
注2:入力定格300VまではVTを使用せずダイレクト入力も可能です。

入力-出力の関係

T-51HAVシリーズ 交流電圧トランスデューサ:関連画像

T-51シリーズの外形寸法図

T-51HAVシリーズ 交流電圧トランスデューサ:関連画像
型番

T-51HAV 150V 1-5V AC110V

T-51HAV 150V 1MA AC110V

T-51HAV 150V 1V AC110V

T-51HAV 150V 4-20MA AC110V

T-51HAV 150V 5MA AC110V

T-51HAV 150V 5V AC110V

T-51HAV 150V 10V AC110V

T-51HAV 150V 100MV AC110V

T-51HAV 300V 1-5V AC110V

T-51HAV 300V 1MA AC110V

T-51HAV 300V 1V AC110V

T-51HAV 300V 5MA AC110V

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?出力種類 入力電圧 負荷 消費VA
(VA)

-

1個

お見積り

-[その他] 1~5V 150V 5kΩ~∞ 0.4

-

1個

お見積り

-[その他] 1mA 150V 0~5kΩ 0.4

-

1個

お見積り

-[その他] 1V 150V 5kΩ~∞ 0.4

-

1個

お見積り

-4~20mA 150V 0~600Ω 0.4

-

1個

お見積り

-[その他] 5mA 150V 0~1kΩ 0.4

-

1個

お見積り

-[その他] 5V 150V 5kΩ~∞ 0.4

-

1個

お見積り

-[その他] 10V 150V 10kΩ~∞ 0.4

-

1個

お見積り

-[その他] 100mV 150V 5kΩ~∞ 0.4

-

1個

お見積り

-[その他] 1~5V 300V 5kΩ~∞ 0.8

-

1個

お見積り

-[その他] 1mA 300V 0~5kΩ 0.8

-

1個

お見積り

-[その他] 1V 300V 5kΩ~∞ 0.8

-

1個

お見積り

-[その他] 5mA 300V 0~1kΩ 0.8

Loading...

  1. 1

PDFダウンロード

  • ※三菱電機Webサイトへリンクします。

基本情報

入力種類 電圧(AC) 応答速度(ms) 1000 変換精度(%FS) ±0.5
入力点数(点) 1 出力点数(点) 1 絶縁
寸法 幅(mm) 50 周波数 50-60Hz共用

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T-51HAVシリーズ 交流電圧トランスデューサ

T-51HAVシリーズ 交流電圧トランスデューサ

    T-51HAAシリーズ 交流電流トランスデューサ

    T-51HAAシリーズ 交流電流トランスデューサ

      T-51HFシリーズ 周波数トランスデューサ

      T-51HFシリーズ 周波数トランスデューサ

        T-101HWシリーズ 電力トランスデューサ

        T-101HWシリーズ 電力トランスデューサ

          T-51HSSシリーズ 交流電流トランスデューサ(飽和出力)

          T-51HSSシリーズ 交流電流トランスデューサ(飽和出力)

            アナログ信号変換 アイソレータ

            アナログ信号変換 アイソレータ

              超薄形変換器M6Nシリーズ

              超薄形変換器M6Nシリーズ

                信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)

                信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)

                  信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)

                  信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)

                    アナログ信号変換器 IMSシリーズ

                    アナログ信号変換器 IMSシリーズ

                      超薄型アナログ信号変換器(警報設定器)

                      超薄型アナログ信号変換器(警報設定器)

                        T-120HAシリーズ 高調波トランスデューサ

                        T-120HAシリーズ 高調波トランスデューサ

                          アナログ信号変換 周波数変換器

                          アナログ信号変換 周波数変換器

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 フエニックス・コンタクト エム・システム技研 ミスミ ミスミ ターク フエニックス・コンタクト 三菱電機 フエニックス・コンタクト
                            通常価格
                            (税別)
                            - - - - - 31,922円 21,047円~ 15,023円 18,500円 30,136円~ 40,809円 - 40,809円
                            通常出荷日 お見積り   31日目~   お見積り   お見積り   お見積り   60日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 51日目   60日目   お見積り   60日目  
                            入力種類 電圧(AC) 電流(AC) 周波数 電力 電流(AC) 電圧(AC/DC) - 直流信号 - - 電流・電圧 - 電流・電圧
                            応答速度(ms) 1000 1000 1000 500 1000 10 - 1/50/500 700 - 140 - 15Hz:120/60Hz:35
                            変換精度(%FS) ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ≦0.1 - ±0.1 ±0.2 - ≦0.1 - ≦0.1
                            入力点数(点) 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 -
                            出力点数(点) 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 10 1

                            T-51HAVシリーズ 交流電圧トランスデューサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)