(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

BH MINI用 バーサポート

BH MINI用 バーサポート
通常単価:
2,374
通常出荷日:
2日目

三菱遮断器。
【特長】
・BHMINI用。
【用途】
・バーサポート。

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BJ-SP(S)

BH MINI用 バーサポートの仕様

寸法

(単位:mm)

BH MINI用 バーサポートの寸法図

BH MINI用 バーサポートの寸法図

製品名形名用途材料
バーサポートBJ-SP(S)母線ブスバーの相間ピッチを一定に保つためのサポート支柱で、125/250Aフレームは500mm以下、400Aフレームは250mm以下のピッチ間隔で使用します。熱可塑性樹脂
型番
BJ-SP(S)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

2,374円

10個

2日目

6

Loading...

  1. 1

PDFダウンロード

  • ※三菱電機Webサイトへリンクします。

商品担当おすすめ

BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器 画像

BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器

三菱電機

電源側プラグイン構造のため、ワンタッチ取り付け、停電作業時間の短縮が可能な分電盤用遮断器。

BH MINI用 分岐導体 画像

BH MINI用 分岐導体

三菱電機

BH-C1/C2、BV-C1/C2用オプション、分岐導体。

基本情報

用途 バーサポート サイズS 適用機種 BH-CP1/CP2、BV-CP1/CP2

BH MINI用 バーサポートの型番BJ-SP(S)のページです。
型番BJ-SP(S)に関する仕様情報を記載しております。

BJ-SP(S)で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)